De puesta a tierra 1492-P

Nuestros bloques de puesta a tierra Boletín 1492-P proporcionan un bus de puesta a tierra fácil de identificar, práctico y cuidadosamente organizado que se monta en el riel DIN.

Bloques de terminales a presión de puesta a tierra Boletín 1492-P
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye código de colores fácil de identificar.
  • Ofrece una gran variedad de estilos.
  • Ofrece una instalación un 65% más rápida que los bloques de terminales de tipo tornillo.
  • Ofrece inserción con UNA mano, en UN segundo.
  • No parte ni tuerce los hilos.
  • Incluye terminales que son fáciles de ver en la parte frontal.
  • Proporciona puntos de prueba ubicados universalmente para una inspección rápida y puesta en marcha fácil.
  • Incluye accionadores plásticos para la prevención de choque.