Bloques de terminales a presión IEC

Nuestros bloques de terminales a presión mejoran la eficiencia del cableado y la confiabilidad de la conexión. Están disponibles en un amplio rango de tipos de bloques IEC, incluidos innovadores bloques de distribución de control y bloques de sensor de dos, tres y cuatro circuitos.

Bloques de terminales de distribución de control Boletín 1492-P

Bloque de distribución de control 1492-P

Nuestros bloques de terminales de distribución de control Boletín 1492-P distribuyen la energía de fuentes de alimentación de CC conmutadas a circuitos de control. La corriente positiva y negativa proviene de un único cable cada una y se distribuye en múltiples circuitos con puentes.


Bloques de terminales enchufables de doble nivel Boletín 1492-P

Estilo enchufable de doble nivel 1492-P

Nuestros bloques de terminales enchufables de doble nivel Boletín 1492-P proporcionan una forma de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o conectores de desconexión de aislamiento de circuitos para ayudar a ahorrar el valioso espacio del panel.


Bulletin 1492-P Fuse IEC Push-in Terminal Blocks

1492-P Fuse

Our Bulletin 1492-P Fuse IEC Push-in Terminal Blocks provide overcurrent protection and mount directly on a DIN rail. These hinged-arm blocks are available with or without blown fuse indication.


Bloques de terminales a presión de puesta a tierra Boletín 1492-P

De puesta a tierra 1492-P

Nuestros bloques de puesta a tierra Boletín 1492-P proporcionan un bus de puesta a tierra fácil de identificar, práctico y cuidadosamente organizado que se monta en el riel DIN.


Bloques de terminales de aislamiento Boletín 1492-P

De aislamiento 1492-P

Nuestros bloques de terminales de aislamiento Boletín 1492-P facilitan abrir un circuito sin recablearlo.


De paso y múltiples circuitos Boletín 1492-P

De paso y múltiples circuitos 1492-P

Nuestros bloques de terminales de paso y múltiples circuitos Boletín 1492-P son ideales para aplicaciones donde las señales de control se deben distribuir y recopilar a través de los mismos bloques. Los bloques son una buena solución para aplicaciones de cableado de alta densidad y están disponibles en nueve colores.


Bloque de terminales enchufables Boletín 1492-P

Estilo enchufable 1492-P

Nuestros bloques de terminales enchufables Boletín 1492-P proporcionan una forma de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o un conector de desconexión de aislamiento de circuitos para aplicaciones con espacio limitado.


Bulletin 1492-P Universal Distribution

1492-P Universal Power Distribution

Our Bulletin 1492-P Universal Distribution Terminal Blocks allow a central connection  to be easily distributed to multiple adjacent terminal blocks, using center jumpers.


Bloques de terminales para sensores Boletín 1492-P

Sensor 1492-P

Nuestros bloques de terminales para sensores Boletín 1492-P proporcionan todas las conexiones necesarias para aplicaciones de tres cables en un bloque de terminales para ayudar a ahorrar espacio en panel.


De paso estándar Boletín 1492-P

De paso estándar 1492-P

Nuestros bloques de terminales de paso estándar Boletín 1492 están diseñados para aplicaciones de paso de un circuito. Estos bloques de terminales están disponibles en varios tamaños y colores para aceptar distintos rangos de cables y ofrecen capacidades de múltiples cables.


Bloques de terminales tipo tornillo IEC especiales de paso Boletín 1492

Especiales de paso 1492

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC especiales de paso Boletín 1492 tienen conectores y adaptadores de prueba que identifican la presencia de voltaje y realizan una medición de voltaje de diagnóstico simple. Los bloques de terminales de paso están disponibles con un conector de prueba que abre el circuito y obliga a la corriente a pasar por un medidor conectado al conector de prueba de apertura del circuito. Con el bloque de terminales de prueba se pueden usar conectores de prueba de cierre antes de apertura o apertura antes de cierre.