Conectores In-cabinet (RJ45)

Nuestros conectores In-cabinet (RJ45) para Ethernet están diseñados para resistir aplicaciones industriales IP20 y asegurar la integridad y el rendimiento de la red. Los productos incluyen cable con conectores y cables con un conector, conector enchufable en campo, cable sin terminación, conectores de engarzado y adaptadores tipo mamparo. Los forros de cable rojos le permiten identificar fácilmente las aplicaciones de seguridad. Los cable con conectores y los cables con un conector se probaron mecánica y eléctricamente usando cables categoría 5e con conectores categoría 6. Estos productos se conectan fácilmente con switch Ethernet Allen-Bradley®, controladores programables, terminales gráficos PanelView™ y variadores.

Conectores In-cabinet (RJ45)
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

Par trenzado no apantallado (UTP):

  • Cable TPE de alta flexibilidad robótico (cuatro pares); probado en 10 millones de ciclos de flexión
  • Cable TPE de alta flexibilidad robótico (dos pares); probado en 10 millones de ciclos de flexión
  • Cable de conductor ascendente de cloruro de polivinilo (PVC) (cuatro pares) para aplicaciones de uso general
  • Cable de pleno (cuatro pares) para aplicaciones de conducto de aire
  • Cable de PVC con clasificación de 600 V (dos y cuatro pares)
  • Los forros de cable rojos identifican las redes de seguridad en sus máquinas

Par trenzado apantallado (STP):

  • Cable de PVC (cuatro pares) para aplicaciones de uso general
  • Cable de PUR de alta flexibilidad y libre de halógeno robótico (cuatro pares); probado en 10 millones de ciclos de flexión
  • Cable con clasificación de 600 V (dos y cuatro pares); el forro cuenta con clasificación de 600 V
  • Los forros de cable rojos identifican las redes de seguridad en sus máquinas
  • Cable gigabit cat. 6 de alta flexibilidad robótico (cuatro pares); probado en 10 millones de ciclos de flexión

Certificaciones

  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.