Dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación eléctrica

Los dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación eléctrica son conectores listos para usar que proporcionan alimentación eléctrica para circuitos derivados de motores trifásicos, controladores distribuidos de motores ArmorStart® y alimentación eléctrica de 24 VCC a dispositivos auxiliares separados de la alimentación eléctrica de la red. Nuestros dispositivos de conexión incluyen cables con un conector, cables prearmados, cables troncales, cables de derivación, tes y reductores, receptáculos y clavijas cortocircuitadoras.

Dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación eléctrica auxiliar Boletín 1485

Medios físicos de alimentación eléctrica auxiliar

Nuestros dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación eléctrica auxiliar Boletín 1485 se basan en un sistema de conectores de 4 pines y se usan para proporcionar alimentación eléctrica de 24 VCC a módulos de E/S y a otros dispositivos por separado de la alimentación eléctrica de la red. El tendido de alimentación eléctrica por separado a estos dispositivos se usa comúnmente para dispositivos de E/S con conexiones de salida con el fin de impedir la interrupción de la fuente de alimentación eléctrica debido a la conmutación de las salidas. Sin embargo, algunos dispositivos requieren alimentación eléctrica auxiliar por separado independientemente de la presencia de salidas.


Dispositivos de conexión de conectores de potencia Boletín 888/889

Conectores de potencia

Nuestros dispositivos de conexión de conectores de potencia Boletín 888/889 ofrecen cables de desconexión mini que proporcionan una conexión segura al controlador de motores distribuido ArmorStart®. Los componentes de conectores de potencia tienen una configuración de 6 pines/5 en uso que impide el cableado incorrecto con conectores de red.


Dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación eléctrica trifásica

Medios físicos de alimentación eléctrica trifásica

Los medios físicos de alimentación eléctrica trifásica ArmorConnect® Boletín 280 ofrecen cables de desconexión mini y de cambio rápido que proporcionan una conexión segura al controlador de motores distribuido ArmorStart®. Los conectores pueden ser rectos o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado. Los componentes de los medios físicos de alimentación eléctrica trifásica están clasificados para circuitos derivados de motores de acuerdo con UL 2237.