Sistemas de conexión Pico (M8)

Nuestros sistemas de conexión Pico (M8) Boletín 889P incluyen cables con un conector, cable con conectores, cajas de distribución, bifurcadores, cables en V, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel. Nuestros dispositivos incluyen conectores de 3 o 4 pines estándar del sector en estilos enroscables o encajables con configuraciones rectas o rectangulares. Los cables con un conector y los cable con conectores incluyen conectores sobremoldeados y están disponibles en distintas longitudes y materiales de forro de cable.

Cables con un conector y cable con conectores (M8) Pico

Cables con un conector y cable con conectores

Los cables con un conector y los cable con conectores (M8) Pico Boletín 889P proporcionan conexiones seguras para dispositivos de campo con gran cantidad de pines que usan conectores estilo M8. Con un conector macho integral en un extremo y conductores libres en el otro, los cables con un conector proporcionan conectividad rápida y simple entre dispositivos de campo y conexiones de terminales. Los cable con conectores cuentan con un cable con un conector integral en cada extremo (uno macho, uno hembra) y son una manera eficiente de unir dispositivos de campo basados en conectores.


Cajas de distribución (M8) Pico

Cajas de distribución

Las cajas de distribución (M8) Pico Boletín 898P interconectan varios dispositivos a un sistema de control a través de un solo cable. Cada caja pasiva ofrece receptáculos hembra con thread interna (4, 6, 8 o 10, según el modelo) para la conexión sencilla a conectores de empalme de desconexión rápida. Todas las cajas tienen versiones con indicadores de estado para utilizarse con entradas PNP (surtidor).


Conectores con desplazamiento del aislamiento (M8) Pico

Conectores con desplazamiento del aislamiento

Los conectores con desplazamiento del aislamiento (IDC) (IDC) (M8) Pico Boletín 889P facilitan el ensamblaje de cables QD personalizados en la planta. La instalación de conector a cable no requiere herramientas. Simplemente inserte los conductores sin forrar en el cuerpo del conector y gire los extremos del conector juntos. El resultado es una conexión eléctrica duradera y a prueba de gas en un envolvente resistente con clasificación IP67. Estos conectores están disponibles en configuraciones de tres o cuatro pines macho y hembra.


Receptáculos para montaje en panel (M8) Pico

Receptáculos para montaje en panel

Los receptáculos para montaje en panel (M8) Pico Boletín 888P están fabricados para instalación tipo mamparo o en panel. Estos conectores de tres o cuatro cables, disponibles en versiones macho o hembra, son ideales para utilizarse en envolventes y permiten configuraciones de cableado personalizadas.


Terminales de tornillos (M8) Pico

Terminales de tornillos

Los terminales de tornillos (M8) Pico Boletín 871A son dispositivos pasivos para utilizarse con un cable sin terminación. Disponibles en versiones macho y hembra, estos modelos de cuatro y cinco pines contienen terminales de tornillos o conectores con desplazamiento del aislamiento (IDC) (IDC) para el ensamblaje rápido y sencillo de cables personalizados en la planta. Están disponibles para utilizarse con distintos diámetros de cable.


Bifurcadores y tes (M8) Pico

Bifurcadores y tes

Los bifurcadores y las tes (M8) Pico Boletín 898P incluyen un solo cable con conector macho que se divide en dos conectores hembra, lo que permite conectar dos dispositivos a un solo puerto de E/S.


Cables V e Y (M8) Pico

Cables V e Y

Los cables V e Y (M8) Pico Boletín 879P ofrecen tuercas de acoplamiento atornillables para una conexión fiable y resistente y un forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible. Proporcionan conexiones seguras para interruptores de proximidad, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo.