Medios físicos de red

Los medios físicos de red incluyen dispositivos de conectividad para redes industriales, incluidas Ethernet, ControlNet™ y DeviceNet™. Los dispositivos incluyen carretes de cables sin terminación, cables prearmados, cables con un conector y una línea completa de accesorios. Nuestros componentes de medios físicos de red ayudan a asegurar el rendimiento de la red y simplifican la construcción de su arquitectura.

Dispositivos de conexión de medios físicos de red ControlNet

Medios físicos de red ControlNet

Los medios físicos de red y los dispositivos de conexión ControlNet™ proporcionan flexibilidad para el diseño de una red. El cable coaxial ControlNet es un cable coaxial de blindaje cuádruple RG-6 y baja pérdida para instalaciones típicas. Las conexiones de fibra ControlNet permiten ampliar un segmento de la red, proporcionan inmunidad a interferencia electromagnética (EMI) y permiten la instalación en un zona peligrosa. Ofrecemos distintos conectores, tomas, terminaciones, repetidores y herramientas para sistemas coaxiales y de fibra. Elija el tipo de cable de acuerdo con la aplicación o el ambiente en el que se está instalando su sistema.


Dispositivos de conexión de medios físicos de red DeviceNet

Medios físicos de red DeviceNet

Los medios físicos de la red DeviceNet™ incluyen cables planos o redondos, delgados y gruesos. El cable redondo, usado generalmente como cable troncal, está disponible en carretes a granel o como cables con un conector premoldeados o cable con conectores. Los sistemas de medios físicos planos KwikLink™ ofrecen un método de cableado modular simple que usa un cable troncal plano de cuatro cables con conectores con desplazamiento del aislamiento (IDC), el cual disminuye el tiempo de instalación y los costos de materiales.


Medios físicos de red Ethernet

Medios físicos de red Ethernet

Ofrecemos una completa cartera de cableado para Ethernet aptos para la industria, incluidos productos con conectividad M12, conectividad variante 1 estándar del sector y conectividad RJ45. Nuestros cableado para Ethernet están diseñados específicamente para utilizarse en ambientes industriales difíciles y combinan un cable de diseño especial con una construcción resistente de los conectores para asegurar la integridad y el rendimiento de la red.


Cables USB industriales Boletín 9300

Cables USB industriales

Nuestros cables USB industriales reemplazan las combinaciones de adaptadores en serie con cables. Cada cable le permite conectarse directamente al puerto USB de la computadora, lo que simplifica el armado y la instalación de los interruptores o los dispositivos.