Sistemas de conexión Mini-Plus

Nuestros sistemas de conexión Mini-Plus Boletín 889N combinan cables con conectores, cables con un conector y receptáculos para montaje en panel para aplicaciones severas con el fin de proporcionar conexiones seguras para dispositivos que usan hasta 12 pines.

Cables con un conector y cable con conectores Mini-Plus

Cables con un conector y cable con conectores

Los cables con un conector y los cable con conectores Mini-Plus Boletín 889N proporcionan conexiones seguras para dispositivos que usan hasta 12 pines. Los conectores sobremoldeados de cloruro de polivinilo (PVC) pueden ser rectos o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado.


Receptáculos para montaje en panel Mini-Plus

Receptáculos para montaje en panel

Los receptáculos para montaje en panel Mini-Plus Boletín 888N están diseñados para instalación tipo mamparo o en panel. Disponibles en macho o hembra, estos receptáculos incluyen threads de ½ pulg. (1.27 cm) 14 NPT y conductores 16 AWG para aplicaciones severas.