Sistemas de conexión mini

Nuestros sistemas de conexión mini Boletín 889N incluyen cables con un conector, cable con conectores, cajas de distribución, bifurcadores y tes, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel. Los conectores de 2, 3, 4, 5 o 6 pines estándar del sector son ideales para aplicaciones de alta alimentación eléctrica. Los cables con un conector y los cable con conectores estilo Mini están disponibles en longitudes estándar con codificación de colores de cables alternante (EE. UU., automotriz EE. UU. e IEC) o en un forro de cable STOOW-A para aplicaciones severas.

Cables con un conector y cable con conectores tipo mini

Cables con un conector y cable con conectores

Los cables con un conector y los cable con conectores tipo mini Boletín 889N proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera y sensores fotoeléctricos. Las opciones de cableado estilo mini incluyen cables con un conector con conector macho o hembra integral en un extremo y conductores libres en el otro. Las opciones de cableado para cable con conectores incluyen un conector integral en cada extremo (uno macho, uno hembra).


Cajas de distribución tipo mini

Cajas de distribución

Las cajas de distribución tipo mini Boletín 898N son una excelente forma de aumentar la flexibilidad y reducir los costos. Disminuyen los costos de mano de obra al reducir el tiempo de instalación y resolución de problemas. Ocupan menos espacio que los cables sueltos, se ven más ordenadas y organizadas y simplifican el reemplazo de cables en áreas donde los cables se dañan fácilmente.


Receptáculos para montaje en panel tipo mini

Receptáculos para montaje en panel

Los receptáculos para montaje en panel tipo mini Boletín 888N incluyen threads de ½ pulg. (1.27cm) 14 NPT y conductores 16 AWG para aplicaciones severas.


Terminales de tornillos tipo mini

Terminales de tornillos

Los terminales de tornillos tipo mini Boletín 871A son dispositivos pasivos para utilizarse con un cable sin terminación. Disponibles en versiones macho y hembra, contienen terminales de tornillos o conectores con desplazamiento del aislamiento (IDC) (IDC) para el ensamblaje rápido y sencillo de cables personalizados en la planta. Pueden ser rectos o rectangulares y están disponibles para utilizarse con distintos diámetros de cable.


Bifurcadores y tes tipo mini

Bifurcadores y tes

Los bifurcadores y tes tipo mini Boletín 898N y 1485P proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera y sensores fotoeléctricos. Los conectores pueden ser rectos o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado. Nuestras opciones de cableado estilo mini incluyen cables con un conector con conector macho o hembra integral en un extremo y conductores libres en el otro. Nuestras opciones de cable con conectores incluyen un cable con un conector integral en cada extremo (uno macho, uno hembra).