Nuestros cables con un conector y los cable con conectores M23 Bulletin 889M proporcionan conexiones seguras para dispositivos de campo con gran cantidad de pines que usan conectores estilo M23. Están disponibles en configuraciones rectas o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado.
Descripción general
- Incluye configuración de 12 pines para cortinas de luz SafeShield™ y otras aplicaciones
- Incluye 12 pines/11 conductores en 19 pines para distribución pasiva y otras aplicaciones de cuadro
- Proporciona forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible, que es resistente al aceite y los productos químicos
- Incluye cables con un conector: cable con conector hembra integral en un extremo y conductores libres en el otro
- Incluye cables con conectores: cable con un conector integral en cada extremo (uno macho, uno hembra)
- Incluye conductores AWG 18 o 18/22
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Descripción de producto de la homologación UL2238 para cables con un conector/cable con conectores | 889-PP003 |
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized
- Conformidad con UL 2238