Sistemas de conexión M23

Nuestros sistemas de conexión Boletín 889M M23 ofrecen conectores de 12 y 19 pines estándares del sector para conexiones robustas en aplicaciones de alta densidad de pines. Use nuestros dispositivos de conexión M23 con interruptores de seguridad o para transferir un paquete de señales discretas desde una caja de distribución o un controlador. Ofrecemos cables con un conector y cable con conectores, conectores enchufables para soldadura y receptáculos para montaje en panel.

Cables con un conector y cable con conectores M23

Cables con un conector y cable con conectores

Los cables con un conector y los cable con conectores M23 Boletín 889M proporcionan conexiones seguras para dispositivos de campo con gran cantidad de pines que usan conectores estilo M23. Están disponibles en configuraciones rectas o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado.


Receptáculos macho para montaje en panel M23

Receptáculos macho para montaje en panel

Los receptáculos macho para montaje en panel M23 Boletín 888M son fáciles de cablear. Las threads M20 x 1.5 permiten un montaje conveniente en interruptores de seguridad.


Conector enchufable para soldadura M23

Conector enchufable para soldadura

Los conectores enchufables para soldadura M23 Boletín 889M son dispositivos pasivos para utilizarse con un cable sin terminación. Disponibles en versiones macho y hembra, estos modelos de cuatro y cinco pines permiten un ensamblaje sencillo de cables personalizados en la planta.