Carretes de cables Ethernet

Los carretes de cables Ethernet Boletín 1585 suministran una conexión de red confiable en ambientes difíciles. El régimen de datos de alta velocidad permite transferir más datos en un período más corto. Los forros de cable rojos le permiten identificar fácilmente las aplicaciones de seguridad. Ofrecemos cables de par trenzado no apantallado (UTP) (UTP), par trenzado apantallado (STP) y 600 V.

Carretes de cables Ethernet
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

Carretes de cables dobles trenzados no apantallados (UTP) o sin blindaje 1585

  • Estilos de cuatro y ocho conductores
  • Tipos de cables de par trenzado no apantallado (UTP), Cat 5e
  • Los pares trenzados mantienen el equilibrio de la señal en todo el cable para proporcionar una alta inmunidad de ruido y pérdida de retorno
  • Diseñados de acuerdo con las especificaciones ODVA EtherNet/IP™ e ISO IEC 24702.
  • Aptos para entornos de alto ruido M3I3C3E3
  • Cables de cloruro de polivinilo (PVC) de conductor ascendente para entornos de uso general
  • Los forros de cable rojos identifican las redes de seguridad en sus máquinas

Carretes de cables Ethernet de 600 V 1585

  • Estilos de blindaje de lámina metálica, PVC de cuatro y ocho conductores (dos y cuatro pares)
  • Cable de PVC de 600 V diseñado para soportar aplicaciones de alto voltaje
  • Cable con clasificación On-Machine para utilizarse en una canaleta de cables compartida con cables de alimentación eléctrica de alto voltaje
  • Conector con desplazamiento del aislamiento (IDC) RJ45 disponible para terminaciones en el campo
  • Los forros de cable rojos identifican las redes de seguridad en sus máquinas

Certificaciones

Par trenzado no apantallado y par trenzado apantallado:

  • CEC
  • UL Listed

Cable Ethernet de 600 V:

  • cUL Listed
  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • IA Bookshelf [PDF]: consulte la literatura recomendada para el sistema de Integrated Architecture™.
  • Podcasts de Integrated Architecture: seleccione de una lista de podcasts para obtener más información sobre el sistema de Integrated Architecture.
  • Esquemas de configuración populares: use estas herramientas para comprender la capacidad, la configuración y el rendimiento básicos del sistema de Integrated Architecture.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.