Medios físicos redondos DeviceNet

El cable redondo grueso y delgado (usado generalmente como cable troncal y de derivación, respectivamente) está disponible en carretes a granel o como cables con un conector premoldeados o cable con conectores. Ofrecemos una amplia variedad de componentes de conectividad resistentes y durables para utilizarse en sistemas de cables redondos. Estos componentes incluyen t-ports, DeviceBox™, DevicePort™, PowerTap™ y una gran cantidad de accesorios adicionales. También están disponibles versiones de acero inoxidable de los componentes del sistema de cables redondos para aplicaciones industriales difíciles.

Dispositivos de conexión de medios físicos redondos DeviceNet
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • El forro de cloruro de polivinilo (PVC) resiste aceite y productos químicos
  • Conexiones impermeables (NEMA 4, 6P; IP 67)
  • Contactos con recubrimiento de oro
  • Las tuercas de acoplamiento de trinquete resisten la vibración

Medios físicos de red DeviceNet

Certificaciones

  • Certificación CSA
  • UL Recognized

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos