Medios físicos de red DeviceNet

Los medios físicos de la red DeviceNet™ incluyen cables planos o redondos, delgados y gruesos. El cable redondo, usado generalmente como cable troncal, está disponible en carretes a granel o como cables con un conector premoldeados o cable con conectores. Los sistemas de medios físicos planos KwikLink™ ofrecen un método de cableado modular simple que usa un cable troncal plano de cuatro cables con conectores con desplazamiento del aislamiento (IDC), el cual disminuye el tiempo de instalación y los costos de materiales.

Dispositivos de conexión de medios físicos planos DeviceNet

Medios físicos planos DeviceNet

El sistema de medios físicos planos KwikLink™ ofrece un método de cableado modular simple con un cable plano de cuatro conductores y conectores con desplazamiento del aislamiento (IDCs). Diseñado para proporcionar hasta un 50 % de ahorro en costos de instalación al ofrecer una considerable reducción en mano de obra y materiales, el sistema KwikLink permite agregar nodos a la red sin interrumpir la línea troncal. Se elimina el corte o el desforre de la línea troncal, al igual que la necesidad de longitudes de cable predeterminadas. KwikLink ofrece simplicidad máxima con soporte para 64 nodos. Está disponible un completo complemento de accesorios para el sistema de medios físicos planos KwikLink.


Dispositivos de conexión de medios físicos redondos DeviceNet

Medios físicos redondos DeviceNet

El cable redondo grueso y delgado (usado generalmente como cable troncal y de derivación, respectivamente) está disponible en carretes a granel o como cables con un conector premoldeados o cable con conectores. Ofrecemos una amplia variedad de componentes de conectividad resistentes y durables para utilizarse en sistemas de cables redondos. Estos componentes incluyen t-ports, DeviceBox™, DevicePort™, PowerTap™ y una gran cantidad de accesorios adicionales. También están disponibles versiones de acero inoxidable de los componentes del sistema de cables redondos para aplicaciones industriales difíciles.