Medios físicos planos DeviceNet

El sistema de medios físicos planos KwikLink™ ofrece un método de cableado modular simple con un cable plano de cuatro conductores y conectores con desplazamiento del aislamiento (IDCs). Diseñado para proporcionar hasta un 50 % de ahorro en costos de instalación al ofrecer una considerable reducción en mano de obra y materiales, el sistema KwikLink permite agregar nodos a la red sin interrumpir la línea troncal. Se elimina el corte o el desforre de la línea troncal, al igual que la necesidad de longitudes de cable predeterminadas. KwikLink ofrece simplicidad máxima con soporte para 64 nodos. Está disponible un completo complemento de accesorios para el sistema de medios físicos planos KwikLink.

Dispositivos de conexión de medios físicos planos DeviceNet
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Codificación física para asegurar el correcto alineamiento de la conexión
  • Dimensionados para ajustarse a canaleta de 1 pulg. (2.54 cm)
  • Material del forro de cloruro de polivinilo (PVC) altamente flexible

Medios físicos de red DeviceNet

Certificaciones

  • Certificación CSA
  • UL Recognized

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos