Medios físicos de red ControlNet

Los medios físicos de red y los dispositivos de conexión ControlNet™ proporcionan flexibilidad para el diseño de una red. El cable coaxial ControlNet es un cable coaxial de blindaje cuádruple RG-6 y baja pérdida para instalaciones típicas. Las conexiones de fibra ControlNet permiten ampliar un segmento de la red, proporcionan inmunidad a interferencia electromagnética (EMI) y permiten la instalación en un zona peligrosa. Ofrecemos distintos conectores, tomas, terminaciones, repetidores y herramientas para sistemas coaxiales y de fibra. Elija el tipo de cable de acuerdo con la aplicación o el ambiente en el que se está instalando su sistema.

Dispositivos de conexión de medios físicos de red ControlNet
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Disponibles en cloruro de polivinilo (PVC) de alta flexibilidad y estándar
  • Incluye cable de 200 micrones
  • Disponibles en longitudes de 10, 20, 30, 60, 100 y 300 m
  • Úselos con el repetidor 1786-RPFS
  • Use un adaptador de repetidor para suministrar un máximo de 1.6 A a 5 VCC de corriente para alimentar los módulos de repetidor

Certificaciones

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • IA Bookshelf [PDF]: consulte la literatura recomendada para el sistema de Integrated Architecture™.
  • Podcasts de Integrated Architecture: seleccione de una lista de podcasts para obtener más información sobre el sistema de Integrated Architecture.
  • Esquemas de configuración populares: use estas herramientas para comprender la capacidad, la configuración y el rendimiento básicos del sistema de Integrated Architecture.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.