Cables con un conector y enchufables de campo

Los cables y conectores proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, interruptores de final de carrera, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Ofrecemos una amplia línea de cables con un conector (conectores en cada extremo) y cables prearmados (conector en un extremo, terminales en el otro), bifurcadores y tes, cajas de distribución, cables en V e Y, conectores enchufables de campo y receptáculos para montaje en panel. Estos componentes están disponibles en distintas configuraciones de conectores y materiales de envolventes.

Sistemas de conexión tipo micro de CA Boletín 889R

Sistemas de conexión tipo AC Micro

Nuestros sistemas de conexión tipo micro de CA Boletín 889R incluyen conectores de 2, 3, 4, 5 u 8 pines estándares del sector para los componentes con alimentación de CC. Los cables con un conector y los cable con conectores incluyen conectores sobremoldeados y están disponibles en distintas configuraciones. Bifurcadores y tes, cajas de distribución, cables en V e Y, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel son un complemento completo para la línea y agregan aún más flexibilidad a su cableado de campo.


Carretes de cables Boletín 889

Carretes de cables

Nuestros carretes de cable Boletín 889 se pueden combinar con conectores enchufables en campo para proporcionar flexibilidad con características mejoradas para la instalación rápida y simple típica de un sistema basado completamente en conectores. Los forros de cable rojos le permiten identificar fácilmente las aplicaciones de seguridad.


Sistemas de conexión tipo micro de CC (M12) Boletín 889D

Sistemas de conexión tipo DC Micro (M12)

Nuestros sistemas de conexión tipo micro de CC (M12) Boletín 889D incluyen conectores de 2, 3, 4, 5 u 8 pines estándares del sector para los componentes con alimentación de CC. Los cables con un conector y los cable con conectores incluyen conectores sobremoldeados y están disponibles en distintas configuraciones para adaptarse a un amplio rango de aplicaciones y ambientes. Bifurcadores y tes, cajas de distribución, cables en V e Y, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel son un complemento completo para la línea y agregan aún más flexibilidad a su cableado de campo.


Sistema de conexión de válvulas DIN Boletín 889

Sistemas de conexión de válvulas DIN

Nuestros sistemas de conexión de válvulas DIN Boletín 889 incluyen conectores enchufables en campo y cables que proporcionan una conexión segura en aplicaciones industriales hidráulicas y neumáticas con válvulas de solenoide e interruptores de presión. Disponibles en distintos tamaños y configuraciones de cableado, estos productos proporcionan conectividad estándar y protección ambiental. Algunos modelos incorporan circuitos de protección contra sobretensiones que protegen las bobinas de solenoide dentro de otros dispositivos contra picos de corriente potencialmente perjudiciales.


Sistemas de conexión tipo micro EAC Boletín 889B

Sistemas de conexión tipo micro EAC

Nuestros sistemas de conexión tipo micro EAC Boletín 889B proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Los conectores están disponibles en configuraciones rectas o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado.


Dispositivos de conexión IDC Boletín 888/898

Dispositivos de conexión IDC

Nuestras cajas de distribución IDC incluyen puertos con 3 terminaciones de cable y están disponibles en una caja de 8 puertos. Nuestros receptáculos IDC presentan conectores de metal fundido con 4 cables de cinc y son ideales para la terminación de cables de envolventes con la flexibilidad de la personalización del campo.


Sistemas de conexión M23 Boletín 889M

Sistemas de conexión M23

Nuestros sistemas de conexión Boletín 889M M23 ofrecen conectores de 12 y 19 pines estándares del sector para conexiones robustas en aplicaciones de alta densidad de pines. Use nuestros dispositivos de conexión M23 con interruptores de seguridad o para transferir un paquete de señales discretas desde una caja de distribución o un controlador. Ofrecemos cables con un conector y cable con conectores, conectores enchufables para soldadura y receptáculos para montaje en panel.


Sistemas de conexión mini Boletín 889N

Sistemas de conexión mini

Nuestros sistemas de conexión mini Boletín 889N incluyen cables con un conector, cable con conectores, cajas de distribución, bifurcadores y tes, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel. Los conectores de 2, 3, 4, 5 o 6 pines estándar del sector son ideales para aplicaciones de alta alimentación eléctrica. Los cables con un conector y los cable con conectores estilo Mini están disponibles en longitudes estándar con codificación de colores de cables alternante (EE. UU., automotriz EE. UU. e IEC) o en un forro de cable STOOW-A para aplicaciones severas.


Sistemas de conexión Mini-Plus Boletín 889N

Sistemas de conexión Mini-Plus

Nuestros sistemas de conexión Mini-Plus Boletín 889N combinan cables con conectores, cables con un conector y receptáculos para montaje en panel para aplicaciones severas con el fin de proporcionar conexiones seguras para dispositivos que usan hasta 12 pines.


Sistemas de conexión Pico (M8) Boletín 889P

Sistemas de conexión Pico (M8)

Nuestros sistemas de conexión Pico (M8) Boletín 889P incluyen cables con un conector, cable con conectores, cajas de distribución, bifurcadores, cables en V, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel. Nuestros dispositivos incluyen conectores de 3 o 4 pines estándar del sector en estilos enroscables o encajables con configuraciones rectas o rectangulares. Los cables con un conector y los cable con conectores incluyen conectores sobremoldeados y están disponibles en distintas longitudes y materiales de forro de cable.