Carretes de cables

Nuestros carretes de cable Boletín 889 se pueden combinar con conectores enchufables en campo para proporcionar flexibilidad con características mejoradas para la instalación rápida y simple típica de un sistema basado completamente en conectores. Los forros de cable rojos le permiten identificar fácilmente las aplicaciones de seguridad.

Carretes de cables Boletín 889
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

Carretes de cables, PVC 22 AWG y 18 AWG 889

  • Ofrece estilos AWM de tres, cuatro, cinco y seis conductores
  • Incluye conductores 22 o 18 AWG
  • Incluye conductores con codificación de colores IEC o automotrices
  • Ofrece versiones sin blindaje o blindadas trenzadas
  • Ofrece forros de cable de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo, azul, negro y rojo

Carretes de cables, PUR 22 AWG y TPE 18 AWG 889

  • Ofrece estilos AWM de cuatro o cinco conductores
  • Incluye conductores 22 o 18 AWG
  • Incluye conductores con codificación de colores IEC
  • Ofrece el diseño de cable con clasificación de flexión probado en 8 millones de ciclos
  • Incluye forros de cable amarillos que son resistentes al aceite y los productos químicos
  • Incluye forros de cable rojos que identifican las redes de seguridad en sus máquinas
  • Ofrece forro de TPE que resiste a las escorias de soldadura

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.