Sistemas de conexión tipo AC Micro

Nuestros sistemas de conexión tipo micro de CA Boletín 889R incluyen conectores de 2, 3, 4, 5 u 8 pines estándares del sector para los componentes con alimentación de CC. Los cables con un conector y los cable con conectores incluyen conectores sobremoldeados y están disponibles en distintas configuraciones. Bifurcadores y tes, cajas de distribución, cables en V e Y, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel son un complemento completo para la línea y agregan aún más flexibilidad a su cableado de campo.

Cables con un conector y cables con conectores tipo micro de CA Boletín 889

Cables con un conector y cable con conectores

Nuestros cables con un conector tipo micro de CA Boletín 889 proporcionan una conexión segura para sensores de proximidad, finales de carrera, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Los cables pueden ser 22 AWG o 18 AWG, blindados o sin blindaje, con conectores rectos o rectangulares. También están disponibles cables en espiral especiales para aplicaciones con equipos móviles.


Cajas de distribución tipo micro de CA Boletín 889

Cajas de distribución

Nuestras cajas de distribución tipo micro de CA Boletín 898 son pasivas y permiten la conexión de varios dispositivos a un sistema de control a través de un solo cable flexible. Cada caja dispone de receptáculos hembra con thread interna (4, 6 u 8, según el modelo) para la conexión rápida y sencilla a conectores de empalme de desconexión rápida.


Receptáculos para montaje en panel tipo micro de CA Boletín 888

Receptáculos para montaje en panel

Nuestros receptáculos para montaje en panel tipo micro de CA Boletín 888 están diseñados para instalación tipo mamparo o en panel. Están disponibles en versiones de doble ranura de 3, 4 y 5 pines, macho o hembra, con threads NPT o M14x1 de 1/2 pulg. (1.27 cm) para la conexión rápida y sencilla a conectores de empalme de desconexión rápida.


Terminales de tornillos tipo micro de CA Boletín 871A y 889

Terminales de tornillos

Nuestros terminales de tornillos tipo micro de CA Boletín 871A y 889 son conectores pasivos instalables en el campo para utilizarse con un cable sin terminación. Nuestras cajas de terminales estilo tres pines contienen terminales de tornillos para el ensamblaje rápido y sencillo de cables QD personalizados en la planta. Las cajas de terminales pueden ser macho o hembra, rectas o rectangulares y están disponibles para distintos diámetros de cable.


Bifurcadores y tes

Bifurcadores y tes

Nuestros bifurcadores y tes están diseñados para utilizarse con módulos de CA MDSA Boletín 198. El cuerpo de poliuretano (PUR) proporciona resistencia a aceite y productos químicos. Las tuercas de acoplamiento de trinquete ofrecen resistencia a la vibración superior.