Dispositivos de conexión

Los dispositivos de conexión incluyen medios físicos de red para Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, medios físicos de alimentación eléctrica y sistemas de conexión de seguridad. Ofrecemos muchos productos para Micro de CC (M12), Micro de CA (1/2 pulg. [1.27 cm]), MiniPlus (1 pulg. [2.54 cm]), 1-1/8 pulg. [2.85 cm]), Mini (7/8 pulg. [2.22 cm]), Pico (M8) y M23: cables con un conector, cable con conectores, cables en V e Y, bifurcadores, conectores enchufables en campo y receptáculos. Nuestros sistemas de cableado de E/S incluyen módulos y cables de interface que se conectan a través de cables precableados a E/S digitales y analógicas. Ofrecemos varios bloques de terminales IEC y NEMA para satisfacer sus necesidades.

Sistemas de cableado y conversión de E/S Boletín 1492

Sistemas de cableado y conversión de E/S

Los sistemas de cableado de E/S Boletín 1492 incluyen módulos y cables de interface que se conectan a través de cables precableados a E/S digitales y analógicas.


Cables con un conector y enchufables de campo

Cables con un conector y enchufables de campo

Los cables y conectores proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, interruptores de final de carrera, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Ofrecemos una amplia línea de cables con un conector (conectores en cada extremo) y cables prearmados (conector en un extremo, terminales en el otro), bifurcadores y tes, cajas de distribución, cables en V e Y, conectores enchufables de campo y receptáculos para montaje en panel. Estos componentes están disponibles en distintas configuraciones de conectores y materiales de envolventes.


Dispositivos de conexión de medios físicos de red

Medios físicos de red

Los medios físicos de red incluyen dispositivos de conectividad para redes industriales, incluidas Ethernet, ControlNet™ y DeviceNet™. Los dispositivos incluyen carretes de cables sin terminación, cables prearmados, cables con un conector y una línea completa de accesorios. Nuestros componentes de medios físicos de red ayudan a asegurar el rendimiento de la red y simplifican la construcción de su arquitectura.


Dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación eléctrica

Medios físicos de alimentación eléctrica

Los dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación eléctrica son conectores listos para usar que proporcionan alimentación eléctrica para circuitos derivados de motores trifásicos, controladores distribuidos de motores ArmorStart® y alimentación eléctrica de 24 VCC a dispositivos auxiliares separados de la alimentación eléctrica de la red. Nuestros dispositivos de conexión incluyen cables con un conector, cables prearmados, cables troncales, cables de derivación, tes y reductores, receptáculos y clavijas cortocircuitadoras.


Sistemas de conexión de seguridad

Sistemas de conexión de seguridad

Los t-ports/bifurcadores, las cajas de distribución, las clavijas cortocircuitadoras y las tomas de seguridad Guardmaster® son partes de un sistema de desconexión rápida específico para la seguridad de las máquinas. Las tomas GuardLink™ conectan dispositivos de entrada de seguridad a un sistema GuardLink, un protocolo de comunicación basado en la seguridad que vincula la seguridad con The Connected Enterprise. Los dispositivos habilitados para GuardLink ofrecen funciones y diagnóstico avanzados a los cuales solo se puede acceder mediante una toma de conexión habilitada para GuardLink.

 


Bloques de terminales

Bloques de terminales

Los sistemas de conexión de bloques de terminales incluyen IEC tipo tornillo, IEC de borne con resorte, accesorios de bloques de terminales IEC, bloques de terminales NEMA, accesorios de bloques de terminales NEMA, bloques de terminales con protección contra contacto accidental y bloques de terminales para montaje en panel. Ofrecemos muchos productos de bloques de terminales, incluidos enchufable de doble nivel, termopar, alimentación directa con conexión tipo lengüeta, puesta a tierra, alimentación directa con ahorro de espacio, fusible, sensor, conexión enchufable, multicircuito, mini, circuito único, desconexión neutral, aislamiento, entre otras muchas cosas.