Nuestros sensores de monitoreo de condiciones permiten mediciones de vibración y posición para la mayoría de las aplicaciones en ambientes de temperaturas extremas y zonas peligrosas.
Nuestros sistemas de sondas de corrientes inducidas boletín 1442 incluyen un rango lineal de 0.25 a 29 mm (9.8 a 1142 milésimas de pulgada). Son aptos para mediciones de vibración del eje, referencia de fase/velocidad y posición de rotor/empuje.
Nuestros sensores acelerómetros serie boletín 1443 se utilizan para medir la vibración en la maquinaria industrial.