Módulos de protección

Nuestros módulos de protección advierten a los operadores, y pueden apagar directamente las máquinas, cuando detectan condiciones graves que podrían dar lugar a daños considerables o fallos catastróficos.

Sistema integrado de monitoreo de condiciones de la máquina

Sistema integrado de monitoreo de condiciones de la máquina

Nuestro sistema integrado de monitoreo de condiciones Dynamix™ 1444 integra la protección de la máquina con su sistema de control estándar. Con nuestro software Studio 5000™ Designer puede configurar su sistema en un entorno de diseño único. EtherNet/IP proporciona una infraestructura de red sencilla y, junto con los puertos Ethernet dobles, admite las topologías en anillo a nivel de dispositivos y lineal, lo que proporciona una arquitectura de control sencilla para proteger la maquinaria giratoria y recíproca.


Módulo de medición dinámica estándar Boletín 1440 XM 124

Módulo de medición dinámica estándar

Nuestros módulos de medición dinámica estándar Boletín 1440 XM® 124 monitorean la vibración del eje, la cubierta o el pedestal en equipos rotativos.


Módulos de medición dinámica Boletín 1440 XM para redes ControlNet

Módulos de medición dinámica para redes ControlNet

Nuestros módulos de medición dinámica Boletín 1440 XM® para redes ControlNet™ monitorean la vibración, la presión y la tensión en equipos rotativos. Estos módulos están diseñados para integrarse con los controladores ControlLogix® conectados a través de un adaptador ControlNet™ 1440.


Módulos de doble velocidad Boletín 1440 XM 220

Módulos de doble velocidad

Nuestros módulos de doble velocidad Boletín 1440 XM® 220 aceptan entradas de tacómetros estándar. Estos módulos operan en modo de doble canal, canal individual redundante o rotación inversa para controlar la forma en que los sensores calculan las mediciones de velocidad, aceleración y picos. Pueden operar de manera autónoma o en redes DeviceNet™ para proporcionar datos e información de estado en tiempo real a otros módulos XM, controladores programables, sistemas de control distribuido y sistemas de monitoreo de condiciones.


Módulos de relé serie XM 440 Boletín 1440

Módulos de relé

Nuestros módulos de relé 441 y 442 boletín 1440 XM® brindan soluciones para cuando se necesitan relés adicionales, más que relés únicos e incorporados de nuestros módulos de medición.