Monitoreo de condiciones

Los productos de monitoreo de condiciones le ayudan a mantener la planta en funcionamiento productivo al detectar fallos potenciales en equipos. Ofrecemos módulos de protección en tiempo real, sensores, instrumentos portátiles y software de supervisión. Nuestra serie XM® de módulos de E/S inteligentes realiza procesamiento en tiempo real de parámetros fundamentales que se usan para evaluar el estado actual y pronosticar el estado futuro de la maquinaria industrial. Aplique nuestros módulos XM en sistemas autónomos o con sistemas de automatización y control existentes.

Sistema integrado de monitoreo de condiciones de la máquina

Sistema integrado de monitoreo de condiciones de la máquina

Nuestro sistema integrado de monitoreo de condiciones Dynamix™ 1444 integra la protección de la máquina con su sistema de control estándar. Con nuestro software Studio 5000™ Designer puede configurar su sistema en un entorno de diseño único. EtherNet/IP proporciona una infraestructura de red sencilla y, junto con los puertos Ethernet dobles, admite las topologías en anillo a nivel de dispositivos y lineal, lo que proporciona una arquitectura de control sencilla para proteger la maquinaria giratoria y recíproca.


Software de monitoreo de condiciones Emonitor Boletín 9309

Software de monitoreo de condiciones

Nuestro software de monitoreo de condiciones Emonitor® Boletín 9309 trabaja con nuestros monitores y colectores de datos portátiles para ayudar a establecer y ejecutar un programa de mantenimiento predictivo basado en las condiciones.


Módulos de protección

Módulos de protección

Nuestros módulos de protección advierten a los operadores, y pueden apagar directamente las máquinas, cuando detectan condiciones graves que podrían dar lugar a daños considerables o fallos catastróficos.


Colectores de datos portátiles

Colectores de datos portátiles

Nuestros colectores de datos portátiles Dynamix™ 2500 Boletín 1441 pueden medir, procesar, mostrar y almacenar distintas funciones de análisis. Son compatibles con sus esfuerzos de mantenimiento predictivo y proporcionan diagnóstico clave sobre la vibración de la maquinaria.


Sensores de monitoreo de condiciones

Sensores de monitoreo de condiciones

Nuestros sensores de monitoreo de condiciones permiten mediciones de vibración y posición para la mayoría de las aplicaciones en ambientes de temperaturas extremas y zonas peligrosas.