Las computadoras de ambientes industriales ofrecen soluciones para las limitaciones físicas y los requisitos de su ambiente. Las computadoras sin pantalla proporcionan distintas opciones en factores de formato, RAM, almacenamiento, rendimiento, temperaturas de funcionamiento y unidades ópticas. Las computadoras con pantalla integrada están disponibles en distintos tamaños de pantalla, opciones de almacenamiento, paquetes de rendimiento y modelos con teclados incorporados.
Nuestras computadoras industriales VersaView® 5400 Boletín 6200 presentan una arquitectura abierta, que brinda una mayor flexibilidad de aplicación. Estas computadoras poseen un procesador Intel Atom E3845 de cuatro núcleos y una unidad de estado sólido de 128 GB. Las unidades están disponibles con o sin pantalla integrada. Las versiones con pantalla tienen un diseño moderno de cristal sin borde, con una pantalla táctil capacitiva de diez puntos.
La computadora con pantalla integrada combina la tecnología de vanguardia del campo y accesorios avanzados para mejorar la experiencia del usuario. Los modelos avanzados y de rendimiento ofrecen una poderosa plataforma abierta informática con mucha potencia para ejecutar la mayoría de las arquitecturas de software, incluido el software de visualización FactoryTalk® View.
Las computadoras sin pantalla Boletín 6177R (750R y 1450R) aprovechan la segunda generación de procesadores Intel Core para proporcionar plataformas extremadamente potentes y altamente confiables que son aptas para ambientes industriales. Estas computadoras están disponibles en factores de formato resistentes para montaje en máquina y en rack. Ofrecen poderosas capacidades de administración remota, copia de seguridad/restauración incorporados y diagnóstico integrado.