Computadoras de ambientes difíciles

Nuestras computadoras de ambientes difíciles combinan certificaciones de zona peligrosa con la capacidad de resistir temperaturas más extremas que cualquier otra oferta del mercado. En industrias tales como petróleo y gas, productos químicos y minería se usan materiales potencialmente explosivos en lugares donde los accesorios están expuestos a condiciones hostiles. Estas computadoras están diseñadas para resistir temperaturas extremas difíciles y cuentan con clasificación IECEx, ATEX y UL para zonas peligrosas.

Computadoras con pantalla integrada de zona peligrosa Boletín 6181X

Computadoras con pantalla integrada de zona peligrosa

Nuestras computadoras con pantalla integrada de zona peligrosa 1200XT Boletín 6181X cuentan con clasificación IECEx, ATEX Categoría 3 (para gas y polvo) y UL Listed para zonas peligrosas Clase I División 2. Estas computadoras para montaje en panel cuentan con clasificación para ambientes difíciles. La pantalla a colores TFT de 12.1 pulg. (30.73 cm) ofrece toque resistivo y es legible a la luz del sol.


Computadoras sin pantalla integrada de zona peligrosa Boletín 6181X

Computadoras sin pantalla integrada de zona peligrosa

Nuestras computadoras sin pantalla integrada de zona peligrosa 1200XT Boletín 6181X cuentan con clasificación IECEx, ATEX Categoría 3 (para gas y polvo) y UL Listed para zonas peligrosas Clase I División 2. Estas computadoras para montaje en pared cuentan con clasificación para ambientes difíciles.