Clientes esbeltos ThinManager VersaView 5200

Nuestros clientes esbeltos VersaView® 5200 se integran exclusivamente con ThinManager® y son ideales para las aplicaciones distribuidas ThinManager. Los clientes esbeltos se utilizan para mostrar el contenido ofrecido desde un servidor ThinManager remoto. Puede tener múltiples clientes esbeltos configurados en su planta o instalación con varios roles, con la comodidad de que todos reciban el mantenimiento del servidor ThinManager. Todo el contenido permanece en el servidor, por lo que se reduce el tiempo improductivo en caso de un fallo.

Clientes esbeltos ThinManager VersaView 5200
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

Sin pantalla

Los clientes ligeros VersaView 5200 trabajan exclusivamente con el software ThinManager® para brindar soluciones de gestión centralizadas. Las opciones de montaje incluyen de pared, VESA, riel DIN, de estante y montaje en máquina.

  • Una pantalla
    • Ofrece un diseño más compacto.
    • Proporciona una sola salida de video DisplayPort.
    • Opera en ambientes con temperaturas que varían de 0 a 50 °C.
  • Pantalla doble
    • Proporciona dos puertos de salida a pantallas externas que admiten una resolución de hasta 2560x1600.
    • Opera en ambientes con temperaturas que varían de -20 a 60 °C.
  • Pantalla 4k doble
    • Brinda salida de video doble 4k con resolución máxima de 3840 x 2160.
    • Ofrece DisplayPort y un puerto HDMI para flexibilidad.
    • Opera en ambientes con temperaturas que varían de 0 a 55 °C.
  • Pantalla múltiple 4k
    • Brinda tres o siete salidas de video 4k con una resolución máxima de 3840 x 2160.
    • Ofrece una CPU Intel Core i5 de cuatro núcleos para contenido exigente.
    • Opera en ambientes con temperaturas que varían de 0 a 45 °C.

Pantalla integrada

  • Ofrece los siguientes tamaños y resoluciones de pantalla:
    • Pantalla ancha de 12 pulg.: 1280x800
    • Pantalla ancha de 15 y 19 pulg.: 1366x768
    • Pantalla ancha de 22 pulg.: 1920x1080
  • Proporciona un único puerto de salida a pantalla externa que admite una resolución de hasta 2560x1600.
  • Opera en ambientes con temperaturas que varían de 0 a 50 °C.
  • Ofrece opciones de montaje en panel y VESA.
  • Tiene un diseño de cristal de borde a borde, con múltiples pantallas táctiles capacitivas de diez puntos.

Información adicional

  • Vea este video para conocer más sobre nuestra familia VersaView 5000 de computadoras industriales, monitores y clientes esbeltos.
  • Software de cliente ligero ThinManager: descubra cómo nuestro software de gestión de cliente ligero ThinManager puede mejorar sus productos y ayuda a ofrecer flexibilidad y eficiencia de aplicación.

Certificaciones

  • c-UL-us Listed
  • Marcado CE
  • C-Tick/RCM
  • RoHS de Europa y China
  • EAC
  • WEEE
  • KC (Coreano)

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software de automatización ThinManager: el software ThinManager® ofrece soluciones de administración centralizadas para la planta moderna mediante la simplificación de la administración de los dispositivos, aplicaciones y fuentes visuales. Permite un control y una seguridad exclusivos en una plataforma escalable y sostenible, independientemente del tamaño de su entorno industrial o cantidad de instalaciones. La arquitectura de clientes esbeltos de ThinManager permite el despliegue de un mantenimiento bajo y un hardware seguro. ThinManager configura y ofrece aplicaciones y herramientas para todos los dispositivos, usuarios o ubicaciones dentro de su instalación.

FactoryTalk View Site Edition: FactoryTalk® View Site Edition (SE) es un software de HMI de nivel de supervisión que monitorea y controla aplicaciones de servidores distribuidos o de múltiples usuarios. Proporciona una imagen de las operaciones completa y precisa, y satisface las demandas de múltiples partes interesadas, como las de las áreas de ingeniería, mantenimiento, operaciones y tecnología de la información y producción.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos similares de Allen-Bradley®.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.