Terminales del operador cableados MobileView

Nuestros terminales del operador cableados MobileView™ Boletín 2711T son dispositivos móviles que ayudan a aumentar la productividad del operador y proporcionan un ambiente de producción seguro. La interface de operador móvil se ejecuta en el sistema operativo Windows Embedded Standard 7, pero permite la reutilización de las aplicaciones FactoryTalk® View ME y FactoryTalk View Studio para ayudar a reducir los costos de desarrollo.

Terminales del operador cableados MobileView Boletín 2711T
  • Descripción general
  • Novedades
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Proporcionan una terminal de operador en la línea del proceso.
  • Incluye cables de 5 m, 10 m o 15 m con opciones de conexión rápida y soporte de montaje
  • Ofrecen teclas de función asignadas por software con un botón pulsador o interruptor de llave momentáneos y cableados.
  • Incluye interruptores sensitivos de tres posiciones
  • Ofrecen una pantalla amplia de 10 pulgadas (1280 x 800) con pantalla táctil resistente para una fácil visualización.
  • Presenta tarjeta SD interna para almacenamiento de la aplicación y registro de datos
  • Ofrecen un paro de emergencia iluminado, la capacidad de funcionar con la caja de empalmes IP65 y la opción de usarse como cliente esbelto.

Ahora está disponible la segunda generación de MobileView con paro de emergencia iluminado y la caja de empalmes IP65.

  • Ofrece todas las características de movilidad de los productos de la primera generación e incorpora el paro de emergencia iluminado, la capacidad de trabajar con la caja de empalmes IP65 y la opción de usarse como cliente esbelto.
  • Proporciona una luz roja cuando se activa el circuito de seguridad que contribuye a mejorar la seguridad.
  • Permite administrar todos los dispositivos MobileView™ desde un servidor central, al utilizarse como un cliente esbelto, lo que reduce el tiempo y costo asociados con la actualización de dispositivos.
  • Ofrece una conexión en puente de paro de emergencia, esto permite que la terminal MobileView se desconecte de la caja de empalmes IP65 sin disparar el circuito del paro de emergencia. Facilita que los operadores se desplacen en la instalación y mejoren el tiempo productivo.
  • Incluye la característica Box ID que proporciona el reconocimiento de la ubicación para permitir a la terminal MobileView conocer dónde se ubica en la línea de fabricación.

Más información

Descripción de producto de las terminales de operador con cable MobileView

Certificaciones

  • cULus Listed
  • Certificación CSA
  • Marcado CE
  • RoHS
  • RCM (anteriormente C-Tick)

Cumplimiento normativo

  • UL508
  • EN61131-2
  • CSA C22.2, Nº 14
  • Equipo eléctrico y electrónico de desechos (WEEE) 2012/19/EU
  • 2006/42/EC directiva de máquinas
  • AS/NZS 61000-6-4

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Programe sus terminales de operador acoplados MobileView con FactoryTalk View Studio Machine Edition de Rockwell Software®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Actualizaciones de firmware: inicie sesión para obtener asistencia técnica para actualizaciones de firmware.
  • Sample Code Library: recupere muestras de código que han sido desarrolladas por otros usuarios y publique código que otros puedan encontrar útil.
  • Knowledgebase — Visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de asistencia técnica, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.