Interfaces de operador

Los productos de visualización proporcionan ventanas a información fundamental de producción y procesos y a los datos de la empresa. En todo tipo de ambiente de industria, aplicación y fabricación, estos productos aceleran el desarrollo y mejoran la operación.

Computadoras de zona peligrosa

Computadoras de zona peligrosa

Nuestras computadoras de zona peligrosa combinan certificaciones de zona peligrosa con la capacidad de resistir temperaturas más extremas que cualquier otra oferta del mercado. En industrias tales como petróleo y gas, productos químicos y minería se usan materiales potencialmente explosivos en lugares donde hay mucha exigencia sobre los accesorios. Estas computadoras están diseñadas para resistir temperaturas extremas difíciles. Las computadoras cuentan con clasificación IECEx, ATEX, INMETRO y UL para zonas peligrosas. Pantallas capacitivas proyectadas (PCAP) y terminales táctiles resistentes analógicos disponibles.


Computadoras industriales

Computadoras industriales

Nuestras computadoras industriales ofrecen soluciones para las limitaciones físicas y los requisitos de su ambiente. Nuestras computadoras sin pantalla proporcionan distintas opciones en factores de formato, RAM, almacenamiento, rendimiento, temperaturas de funcionamiento y unidades ópticas. Las computadoras con pantalla integrada están disponibles en distintos tamaños de pantalla, opciones de almacenamiento, paquetes de rendimiento y modelos con teclados incorporados.


Terminales gráficos

Terminales gráficos

Nuestros terminales gráficos ofrecen soluciones de interface electrónica resistentes en distintos tamaños, métodos de entrada para el operador, opciones de memoria y configuraciones. Estos dispositivos robustos están completamente empaquetados (hardware, software y comunicaciones) y probados para la operación de la interface humano-máquina. Han obtenido clasificaciones para un alto nivel de choque, vibración y temperatura. Obtenga acceso a información sobre la aplicación a través de distintos protocolos de comunicación, entre los que se incluyen DeviceNet™, ControlNet™ y EtherNet/IP™.


Monitores industriales

Monitores industriales

Los monitores industriales entregan lo último en tecnología de panel plano LCD para ambientes industriales difíciles. Nuestros monitores industriales Boletín 6186M se adaptan mejor a ambientes especiales tales como Clase 1 División 2 y áreas de alimentos y bebidas. Los monitores industriales Boletín 6176M están diseñados para ambientes menos exigentes, pero que deben mantener de todos modos la resistencia a la temperatura, el choque y la vibración.


Terminales del operador cableados MobileView Boletín 2711T

Terminales del operador cableados

Nuestros terminales del operador cableados MobileView™ Boletín 2711T son dispositivos móviles que ayudan a aumentar la productividad del operador y proporcionan un ambiente de producción seguro. La interface de operador móvil se ejecuta en el sistema operativo Windows Embedded Standard 7, pero permite la reutilización de las aplicaciones FactoryTalk® View ME y FactoryTalk View Studio para ayudar a reducir los costos de desarrollo.


Clientes ligeros VersaView

Clientes ligeros VersaView

Nuestros clientes ligeros VersaView® se integran exclusivamente con el software ThinManager® y son ideales para las aplicaciones distribuidas de ThinManager. Los clientes ligeros se utilizan para mostrar el contenido ofrecido desde un servidor ThinManager remoto. Puede tener múltiples clientes ligeros configurados en su planta o instalación con varios roles, con la comodidad de que todos reciban el mantenimiento del servidor ThinManager. Todo el contenido permanece en el servidor, por lo que se reduce el tiempo improductivo en caso de un fallo.