Relés de monitoreo

La familia MachineAlert™ de relés de protección de motores con funciones dedicadas ofrece funciones de protección suplementarias que se agregan fácilmente a sus circuitos de control de motores. Estos relés cumplen con los requisitos de la aplicación en cuanto a protección suplementaria basada en voltaje, corriente, termistor, alimentación eléctrica y factor de potencia. Los relés MachineAlert son una opción económica para proteger las inversiones en equipos y minimizar el tiempo improductivo.

Relé de monitoreo de corriente Boletín 809S

De monitoreo de corriente 809S

Los relés de monitoreo de corriente Boletín 809S ofrecen avanzadas funciones de protección suplementarias que se agregan y aplican fácilmente a sus circuitos de control de motores.


Relé de monitoreo de voltaje Boletín 813S

De monitoreo de voltaje 813S

Los relés de monitoreo de voltaje Boletín 813S ofrecen avanzadas funciones de protección suplementarias que puede agregar y aplicar fácilmente a sus circuitos de control de motores.


Relé de monitoreo de alimentación eléctrica Boletín 814S

De monitoreo de alimentación eléctrica 814S

Los relés de monitoreo de factor de potencia y los relés de monitoreo de alimentación eléctrica (kW) Boletín 814S ofrecen avanzadas funciones de protección suplementarias que puede agregar y aplicar fácilmente a sus circuitos de control de motores.


Relé de monitoreo de termistor Boletín 817S

De monitoreo de termistor 817S

Los relés de monitoreo de termistor Boletín 817S ofrecen avanzadas funciones de protección de motores suplementarias que puede agregar y aplicar fácilmente a sus circuitos de control de motores.