Protectores de motor suplementarios

Los protectores de motor suplementarios incluyen relés de monitoreo y sistemas de detección de fallo a tierra por arcos eléctricos.

Relés de monitoreo

Relés de monitoreo

La familia MachineAlert™ de relés de protección de motores con funciones dedicadas ofrece funciones de protección suplementarias que se agregan fácilmente a sus circuitos de control de motores. Estos relés cumplen con los requisitos de la aplicación en cuanto a protección suplementaria basada en voltaje, corriente, termistor, alimentación eléctrica y factor de potencia. Los relés MachineAlert son una opción económica para proteger las inversiones en equipos y minimizar el tiempo improductivo.