Protectores de motores de voltaje medio

Los protectores de motores de voltaje medio incluyen la protección de motores-alimentadores Boletín 857 y el relé de protección diferencial Boletín 865 para satisfacer sus requisitos de protección de motores y alimentadores.

Protección de motores y alimentadores de media tensión Boletín 857

Relé de protección 857

La protección de motores y alimentadores de media tensión Boletín 857 ofrece soluciones para los actuales requisitos de protección de motores y alimentadores en un paquete. Nuestro relé de protección permite un control flexible para maximizar las capacidades de salida de su motor y proporciona funciones de protección de motor, corriente y voltaje. El relé de protección se puede integrar a un centro de control de motores de baja a media tensión o se puede comprar como componente de fabricante original de equipo. Configure estos relés con nuestro software SetPointPS empaquetado.


Protección diferencial de motores y alimentadores de media tensión Boletín 865

Relé de protección diferencial 865

La protección de motores y alimentadores Boletines 865 y 857 protege dispositivos en redes de distribución de servicios públicos, industrias, centrales eléctricas y aplicaciones mar adentro. Configure estos relés con nuestro software SetPointPS empaquetado.