Relés de sobrecarga electrónicos

Nuestros relés de sobrecarga electrónicos Boletín 193/592 ofrecen flexibilidad y conveniencia en diseños modulares. Se encuentran disponibles para aplicaciones NEMA e IEC. Además, esta cartera ofrece una variedad de opciones, lo que incluye módulos de protección y comunicación.

Relés de sobrecarga electrónicos E300/E200 Boletín 193 y 592

Relés de sobrecarga electrónicos E300/E200

Nuestros relés de sobrecarga electrónicos E300™ (conectados en red) y E200™ (no conectados en red) Boletín 193/592 son la última tecnología en protección contra sobrecargas. El diseño modular, las opciones de comunicación, la información de diagnóstico, el cableado simple y la integración con la tecnología Logix, los vuelven la opción ideal para aplicaciones de control de motores en un sistema de automatización.


Relés de sobrecarga electrónicos E1 Plus Boletines 193 IEC y 592 NEMA

Relés de sobrecarga electrónicos E1 Plus

Los relés de sobrecarga electrónicos E1 Plus Boletines 193 IEC y 592 NEMA  son precisos y confiables. Son durables, flexibles para ajustarse a la mayoría de las aplicaciones y fáciles de instalar. Con módulos de montaje lateral opcionales, puede ampliar la comunicación y la protección.


Relés de sobrecarga electrónicos E3 y E3 Plus Boletines 193 IEC y 592 NEMA

Relés de sobrecarga electrónicos E3 y E3 Plus

Rockwell Automation anuncia que, a partir de octubre de 2019, se interrumpirá la producción de nuestros relés de sobrecarga electrónicos E3 y E3 Plus Boletín 193 IEC y 592 NEMA y ya no estarán disponibles para la venta. Se recomienda a los clientes migrar al relé de sobrecarga electrónico E300 junto con el nuevo módulo de comunicación DeviceNet o EtherNet/IP.