Relés de sobrecarga bimetálicos

Nuestros relés de sobrecarga térmica bimetálicos son protectores de motores para aplicaciones IEC. Diseñamos estos relés para usar con nuestros contactores y contactores inversores.

Relés de sobrecarga bimetálicos en miniatura Boletín 193-K IEC

Relés de sobrecarga bimetálicos en miniatura 193-K IEC

Los relés de sobrecarga bimetálicos en miniatura Boletín 193-K IEC están diseñados para utilizarse con contactores Boletín 100-K y contactores inversores Boletín 104-K. Estos relés de sobrecarga térmica incluyen un mecanismo diferencial para proporcionar sensibilidad a condiciones de pérdida de fase.


Relés de sobrecarga bimetálicos Boletín 193-T1 IEC

Relés de sobrecarga bimetálicos 193-T1 IEC

Los relés de sobrecarga bimetálicos Boletín 193-T1 IEC están diseñados para utilizarse con contactores Boletín 100-C y contactores inversores Boletín 104-C.