Los relés de sobrecarga de aleación eutéctica Bulletin 592 son dispositivos de tipo térmico. Cuando se usan con la protección contra cortocircuito adecuada, estos relés protegen el motor, el controlador de motores y cableado de alimentación eléctrica contra el sobrecalentamiento debido a sobrecorrientes excesivas. El mecanismo sin disparo proporciona protección contra sobrecarga incluso cuando se presiona el botón de reinicio.
Descripción general
- Ofrece tres curvas de disparo para cada tamaño de arrancador: 10, 20 y 30
- Incluye construcción sin disparos
- Permite seleccionar las capacidades nominales de corriente de disparo al elegir el elemento térmico apropiado
- Incluye botón de reinicio manual
- Disponible solo en configuraciones NEMA
- Proporciona el indicador óptico para indicación de disparo visible
Información adicional
Mire este video para aprender más sobre las diferencias y características de cada tipo de relé de sobrecarga electrónico, bimetálico y eutéctico.
Documentación
Homologaciones
- Certificación de CSA — Archivo N.º LR1234
- UL Listed — Archivo N.º E14840; Guía N.º NKCR
Cumplimiento normativo
- CSA C22.2 N.º 14
- UL508