Protectores de motores de bajo voltaje

Los protectores de motores de bajo voltaje incluyen una amplia selección de relés de sobrecarga, protectores de motores en envolvente y sistemas de protección modular. Esta oferta de productos cubre relés bimetálicos y relés de sobrecarga de estado sólido, así como disyuntores de protección de motores.

Relés de sobrecarga electrónicos

Relés de sobrecarga electrónicos

Nuestros relés de sobrecarga electrónicos Boletín 193/592 ofrecen flexibilidad y conveniencia en diseños modulares. Se encuentran disponibles para aplicaciones NEMA e IEC. Además, esta cartera ofrece una variedad de opciones, lo que incluye módulos de protección y comunicación.


Relés de sobrecarga bimetálicos

Relés de sobrecarga bimetálicos

Nuestros relés de sobrecarga térmica bimetálicos son protectores de motores para aplicaciones IEC. Diseñamos estos relés para usar con nuestros contactores y contactores inversores.


Relés de sobrecarga de aleación eutéctica NEMA Boletín 592

Relés de sobrecarga de aleación eutéctica NEMA 592

Los relés de sobrecarga de aleación eutéctica Boletín 592 son dispositivos de tipo térmico. Cuando se usan con la protección contra cortocircuito adecuada, estos relés protegen el motor, el controlador de motores y cableado de alimentación eléctrica contra el sobrecalentamiento debido a sobrecorrientes excesivas. El mecanismo sin disparo proporciona protección contra sobrecarga incluso cuando se presiona el botón de reinicio.


Sistema de protección modular Boletín 825-P

Sistema de protección modular 825-P

Se ha interrumpido la producción de nuestros sistemas de protección modular Boletín 825-P y ya no están disponibles para la venta. Se alienta a los clientes a migrar a los relés de sobrecarga electrónicos E300.