Portafusibles

Los portafusibles ofrecen un medio seguro y conveniente para la instalación de fusibles clase CC, J y Midget. Estos portafusibles son excelentes para la protección de cables, cargas de motores pequeños y protección grupal de cargas de motores pequeños.

Portafusibles Boletín 140F

Portafusibles 140F

Los portafusibles Boletín 140F están disponibles para fusibles UL Clase CC o Midget y fusibles IEC 10 x 38 mm, con o sin indicación de fusible fundido. Se pueden bloquear en posición abierta y son compatibles con accesorios Boletín 140M.


Portafusibles Boletín 1492-FB

Portafusibles 1492

Los portafusibles Boletín 1492-FB son ideales para muchas aplicaciones de fabricante original de equipo. Nuestros portafusibles ofrecen un medio seguro y conveniente para la instalación de fusibles clase CC, J y midget. Use nuestros portafusibles clase CC y J para la protección de circuitos derivados. Son excelentes para la protección de cables, cargas de motores pequeños y protección grupal de cargas de motores pequeños.