Desconectadores con cuchilla visible

Nuestros desconectadores con cuchilla visible están disponibles en estilos de profundidad fija y variable con opciones de montaje en brida o en puerta. Los desconectadores montados en brida también están disponibles en un envolvente.

Desconectadores universales Boletín 1494U

Desconectadores universales 1494U

Nuestros seccionadores universales Boletín 1494U ofrecen el nivel extra de la indicación de Encendido/Apagado visual de un diseño de desconectadores a cuchilla. Estos seccionadores cuentan con clasificaciones UL, CSA y CE en una sola línea de productos. Puede elegir entre versiones con o sin fusible, en tamaños de 30 a 600 A. Estos seccionadores universales son únicos y pueden conectarse para una operación con cable o varilla en el campo. La opción con cable le brinda la flexibilidad de montar el conmutador en cualquier lugar del panel, independientemente de dónde se encuentre la manija.


Desconectadores montados en brida de profundidad variable Boletín 1494V

Desconectadores de profundidad variable 1494V

Rockwell Automation anuncia que, a partir de junio de 2019, se interrumpirá la producción de nuestros seccionadores montados en brida de profundidad variable Boletín 1494V y ya no estarán disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Boletín 1494U.


Desconectadores accionados por cable Boletín 1494C

Desconectadores accionados por cable 1494C

Rockwell Automation anuncia que, a partir de junio de 2019, se interrumpirá la producción de nuestros seccionadores accionados por cable Boletín 1494C y ya no estarán disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Boletín 1494U.


Desconectadores montados en brida de profundidad fija Boletín 1494F

Desconectadores de profundidad fija 1494F

Rockwell Automation anuncia que, a partir de junio de 2019, se interrumpirá la producción de nuestros seccionadores montados en brida de profundidad fija Boletín 1494F y ya no estarán disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Boletín 1494U.


Desconectadores rotativos montados en puerta de profundidad variable Boletín 1494R

Desconectadores rotativos de profundidad variable 1494R

Nuestros desconectadores rotativos montados en puerta de profundidad variable Boletín 1494R cuentan con clasificación para utilizarse en envolventes construidos sin brida con profundidades de hasta 23 pulgadas.


Bloques de fusibles Boletín 1491

Bloques de fusibles 1491

Nuestros bloques de fusibles Boletín 1491 están diseñados para aplicaciones de uso general. Las bases de estos bloques, ya sean fenólicas o de porcelana, tienen una construcción resistente y son fáciles de montar y cablear.