Desconectadores de seguridad

Nuestros desconectadores de seguridad están diseñados para aplicaciones comerciales severas e industriales, como también para zonas peligrosas. Estos desconectadores ofrecen clasificación de 30 A, 60 A, 100 A y 200 A.

Desconectadores de seguridad para zonas peligrosas Boletín 1494G

Zona peligrosa 1494G

Nuestros desconectadores de seguridad para zonas peligrosas Boletín 1494G se pueden utilizar para aplicaciones 30 A, 60 A y 100 A. Están disponibles en tipos de envolvente empernados 3R, 7 y 9 para uso interior y exterior. Estos interruptores están certificados para usarse en zonas de polvo o gas peligrosas Clase I, División 1 y 2, Grupos C y D y Clase II, Grupos E, F y G.


Desconectadores de seguridad industriales severos Boletín 1494G

Industriales severos 1494G

Nuestros desconectadores de seguridad industriales severos Boletín 1494G ofrecen clasificaciones de interruptor de 30 a 600 A. Están disponibles en envolventes de metal pintado Tipo 3R/4/12, acero inoxidable Tipo 4/4X y no metálicos Tipo 4/4X.


Desconectadores de seguridad de uso general/industrial Boletín 1494H

Uso general/industrial 1494H

Nuestros desconectadores de seguridad de uso general Boletín 1494HL e industrial Boletín 1494H se encuentran diseñados para aplicaciones comerciales severas e industriales. La versión de uso general Boletín 1494HL está diseñada para aplicaciones residenciales o comerciales ligeras. Ambas son UL Listed y tienen certificación CSA, y también se pueden utilizar en aplicaciones de desconectadores “en motores”.