Desconectadores rotativos

Nuestros desconectadores rotativos ofrecen distintas versiones con y sin fusible de 20 a 1250 A y se pueden encargar con o sin envolvente. Los estilos sin fusible permiten usar bloques de fusibles propios. Los interruptores con fusible, con portafusibles integral, reducen los requisitos de espacio en el panel.

Desconectadores rotativos Bulletin 194R

Desconectadores rotativos 194R

Nuestros desconectadores rotativos ofrecen distintas versiones con y sin fusible de 20 a 1250 A y se pueden encargar con o sin envolvente. Los estilos sin fusible permiten usar bloques de fusibles propios. Los interruptores con fusible, con portafusibles integral, reducen los requisitos de espacio en el panel.


Desconectadores rotativos sin fusible 194U Boletín 194U

Desconectadores rotativos sin fusible 194U

Nuestros desconectadores rotativos sin fusible 194U ofrecen distintas versiones sin fusible de 30 a 160, que permiten utilizar los bloques de fusibles propios. Diseñado para aplicaciones globales, el 194U brinda medios principales de desconexión para el panel en una medida compacta.