Desconectadores

Nuestros desconectadores están disponibles en estilos de profundidad fija y variable con estilos de montaje en brida o en puerta. Nuestros interruptores cuentan con clasificación NEMA, IEC y UL. Ofrecemos distintas versiones con y sin fusible de 20 a 1250 A en configuraciones abiertas y en envolvente.

Desconectadores rotativos

Desconectadores rotativos

Nuestros desconectadores rotativos ofrecen distintas versiones con y sin fusible de 20 a 1250 A y se pueden encargar con o sin envolvente. Los estilos sin fusible permiten usar bloques de fusibles propios. Los interruptores con fusible, con portafusibles integral, reducen los requisitos de espacio en el panel.


Desconectadores de seguridad

Desconectadores de seguridad

Nuestros desconectadores de seguridad están diseñados para aplicaciones comerciales severas e industriales, como también para zonas peligrosas. Estos desconectadores ofrecen clasificación de 30 A, 60 A, 100 A y 200 A.


Desconectadores con cuchilla visible

Desconectadores con cuchilla visible

Nuestros desconectadores con cuchilla visible están disponibles en estilos de profundidad fija y variable con opciones de montaje en brida o en puerta. Los desconectadores montados en brida también están disponibles en un envolvente.