Disyuntores de protección de motores

Nuestros disyuntores de protección de motor brindan protección contra sobrecarga y cortocircuito para cargas de motores individuales y están disponibles para un amplio rango de tamaños de motores y tipos de instalaciones. Se pueden combinar con nuestros controladores de motores de estado sólido y contactores NEMA e IEC.

Disyuntores de protección de motores Boletín 140M

Disyuntores de protección de motores 140M

Los disyuntores de protección de motores Boletín 140M pueden proporcionar un medio de desconexión para el circuito derivado del motor, protección magnética contra cortocircuito y de circuito derivado, protección térmica contra sobrecarga y conmutación manual. Estos dispositivos están clasificados de 0.1 a 45 A.


Disyuntores de protección de motores Boletín 140MG

Disyuntores de protección de motores 140MG

Los disyuntores de protección de motores Boletín 140MG pueden proporcionar un medio de desconexión para el circuito derivado del motor, protección magnética contra cortocircuito y de circuito derivado, protección térmica contra sobrecarga y conmutación manual. Ofrecemos dispositivos clasificados de 25 a 150 A para satisfacer sus necesidades específicas. Nuestros accesorios internos instalados en la planta facilitan la instalación y el cableado. En Norteamérica, los códigos de electricidad exigen que un circuito de bifurcación de motores individual se proteja utilizando fusibles, disyuntores de circuitos o un controlador de motor de combinación autoprotegido certificados por UL/CSA Listed.