Disyuntores de caja moldeada

Los disyuntores de caja moldeada tienen varios tamaños de estructura para ajustarse a las capacidades nominales de corriente y las capacidades de frenado requeridas. Estos disyuntores brindan protección a los circuitos contra sobrecarga, cortocircuitos y fallos de tierra. Se pueden combinar con nuestros arrancadores de motor NEMA e IEC, relés de sobrecarga y contactores.

Disyuntores de caja moldeada Boletín 140G

Disyuntores de caja moldeada 140G

Los disyuntores de caja moldeada Boletín 140G cuentan con nueve tamaños de estructura diferentes con un rango de 10 a 3000 A para aceptar las capacidades nominales de corriente y las capacidades de apertura requeridas. Gracias al amplio rango de operadores y accesorios, estos disyuntores brindan protección a los circuitos frente a sobrecargas, cortocircuitos y fallos de tierra.


Disyuntores de caja moldeada Boletín 140U

Disyuntores de caja moldeada 140U

Los disyuntores de caja moldeada Boletín 140U-D poseen clasificación UL489 para aplicaciones globales. Estos disyuntores, clasificados de 0.5 a 30 A, son limitadores de corriente y ofrecen protección fija contra cortocircuitos y sobrecorriente. Ofrecen altas clasificaciones de interrupción para dispositivos de 2 y 3 polos.