Disyuntores miniatura

Nuestros disyuntores miniatura están en conformidad con la protección contra contacto accidental IP20 y RoHS. Estos productos también cumplen con un conjunto de estándares y certificaciones expandido.

Disyuntores termomagnéticos Boletín 1489-M

Disyuntores termomagnéticos 1489

Los disyuntores termomagnéticos del Boletín 1489-M tienen clasificación UL 489 para protección de circuitos derivados en los Estados Unidos y Canadá, y están aprobados como disyuntores miniatura para aplicaciones IEC. Estos disyuntores son ideales para aplicaciones en condiciones ambientales extremas; ofrecen un tiempo de interrupción rápido y una resistencia superior a los choques y las vibraciones.


Disyuntores miniatura de alto voltaje de CC Boletín 1492-D

Disyuntores de alto voltaje de CC 1492

Los disyuntores miniatura de alto voltaje de CC Boletín 1492-D brindan protección contra cortocircuitos y sobrecorrientes a los circuitos de CC de mayor voltaje. Estos productos tienen terminales dobles con clasificación de múltiples cables para un máximo de cuatro cables.


Disyuntores de alta densidad Boletín 1492

Disyuntores de alta densidad 1492

Los disyuntores en miniatura de alta densidad Boletín 1492-GH y 1492-GS son dispositivos complementarios de protección contra sobrecorrientes de tipo termomagnético. Nuestros disyuntores miniatura unipolares de alta densidad incorporan una parte térmica y una función de disparo magnético, lo que ofrece las ventajas combinadas de dos sistemas de detección.


Dispositivos de corriente residual Boletín 1492-RCDA

Dispositivos de corriente residual 1492

Los Dispositivos de corriente residual Boletín 1492-RCDA detectan e interrumpen las fugas a tierra, lo que ayuda a evitar lesiones al personal expuesto y daños en los equipos. Use estos dispositivos con disyuntores en miniatura para tener una protección adicional de los circuitos contra sobrecargas, cortocircuitos y fallos de tierra.


Protectores suplementarios Boletín 1492-SPM

Protectores suplementarios 1492

Los protectores suplementarios Boletín 1492-SPM se usan para proteger los equipos en las aplicaciones. Son limitadores de corriente y cuentan con terminales dobles para cableado y flexibilidad de la barra de bus. Con una temperatura de calibración de 40 ˚C (104 °F), estos protectores son adecuados para condiciones ambientales extremas.


Disyuntores miniatura termomagnéticos Boletín 1492-MC

Disyuntores en miniatura termomagnéticos 1492

Nuestros disyuntores miniatura termomagnéticos Boletín 1492-MC son dispositivos de uso general aptos para la mayoría de las aplicaciones de disyuntores de tiempo inverso industriales. Combinan acciones de disparo térmico y magnético y proporcionan protección contra sobrecarga y cortocircuito precisa para conductores y equipos conectados.


Disyuntores regionales Boletines 188-J y 188-K

Disyuntores regionales 188

Los disyuntores regionales Boletín 188-J y 188-K son ideales para aplicaciones a nivel de equipos y condiciones ambientales extremas. Estos disyuntores ofrecen un tiempo de interrupción rápido y una resistencia superior a los choques y las vibraciones. Estos productos cuentan con homologaciones regionales y solo están disponibles en China y Europa.