Disyuntores

Los disyuntores incluyen disyuntores para riel DIN industriales, disyuntores miniatura de alta densidad, protectores de circuitos de motores, dispositivos de corriente residual, disyuntores miniatura y dispositivos de protección suplementaria. Ofrecemos muchas configuraciones, rangos de voltaje y rangos de corriente para satisfacer sus requisitos.

Disyuntores miniatura

Disyuntores miniatura

Nuestros disyuntores miniatura están en conformidad con la protección contra contacto accidental IP20 y RoHS. Estos productos también cumplen con un conjunto de estándares y certificaciones expandido.


Disyuntores de caja moldeada

Disyuntores de caja moldeada

Los disyuntores de caja moldeada tienen varios tamaños de estructura para ajustarse a las capacidades nominales de corriente y las capacidades de frenado requeridas. Estos disyuntores brindan protección a los circuitos contra sobrecarga, cortocircuitos y fallos de tierra. Se pueden combinar con nuestros arrancadores de motor NEMA e IEC, relés de sobrecarga y contactores.


Protectores de circuitos de motores

Protectores de circuitos de motores

Los protectores de circuitos de motores brindan protección contra cortocircuito para cargas de motores individuales y están disponibles para un amplio rango de tamaños de motores y tipos de instalaciones. Se pueden combinar con nuestros arrancadores de motor NEMA e IEC, relés de sobrecarga y contactores.


Disyuntores de protección de motores

Disyuntores de protección de motores

Nuestros disyuntores de protección de motor brindan protección contra sobrecarga y cortocircuito para cargas de motores individuales y están disponibles para un amplio rango de tamaños de motores y tipos de instalaciones. Se pueden combinar con nuestros controladores de motores de estado sólido y contactores NEMA e IEC.