Portafusibles 1492

Los portafusibles Boletín 1492-FB son ideales para muchas aplicaciones de fabricante original de equipo. Nuestros portafusibles ofrecen un medio seguro y conveniente para la instalación de fusibles clase CC, J y midget. Use nuestros portafusibles clase CC y J para la protección de circuitos derivados. Son excelentes para la protección de cables, cargas de motores pequeños y protección grupal de cargas de motores pequeños.

Portafusibles Boletín 1492-FB
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Conexión y desconexión sencillas de fusibles sin necesidad de herramientas especiales
  • Se monta en un riel DIN de 35 mm estándar
  • El tamaño compacto requiere menos espacio en el panel
  • Indicadores de fusibles fundidos opcionales
  • Portafusibles con recubrimiento de plata
  • Envolvente ventilado
  • Característica de marcación lista
  • Diseño de protección contra contacto accidental

Información adicional

Los relés y temporizadores Allen-Bradley son parte de la línea Componentes esenciales de Rockwell Automation. Obtenga más información sobre cómo estos bloques modulares industriales pueden agilizar su instalación, mejorar el tiempo productivo y reducir el mantenimiento, lo que en última instancia ayuda a disminuir sus costos. 

Certificaciones

  • Marcado CE
  • Certificación CSA
  • UL Listed - Archivo N.º E34648
  • Componente con reconocimiento UR

Cumplimiento normativo

  • CSA 22.2 N.º 39
  • EN/IEC 60269-2-
  • EN/IEC 60947-3
  • UL 512

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas para los portafusibles Boletín 1492-FB incluyen:

  • Fuentes de alimentación eléctrica
  • Protección de equipos
  • Transformadores de control primarios y secundarios
  • Solenoides
  • Cargas de iluminación y calefactor
  • Variadores

Casos prácticos de control de motores: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de control de motores de Allen-Bradley® en sus aplicaciones.