Protección de circuitos y cargas

Los productos de protección de circuitos y cargas protegen solenoides, bobinas de relé, dispositivos piloto, salidas de PLC y más. Se pueden montar en riel DIN para una instalación rápida y son excelentes para configuraciones de alta densidad. Ofrecemos módulos de protección de circuitos electrónicos, disyuntores y protectores de motores, incluidos sistemas de protección modular, relés de sobrecarga bimetálicos o de estado sólido, protectores contra sobretensión y filtros.

Disyuntores

Disyuntores

Los disyuntores incluyen disyuntores para riel DIN industriales, disyuntores miniatura de alta densidad, protectores de circuitos de motores, dispositivos de corriente residual, disyuntores miniatura y dispositivos de protección suplementaria. Ofrecemos muchas configuraciones, rangos de voltaje y rangos de corriente para satisfacer sus requisitos.


Desconectadores

Desconectadores

Nuestros desconectadores están disponibles en estilos de profundidad fija y variable con estilos de montaje en brida o en puerta. Nuestros interruptores cuentan con clasificación NEMA, IEC y UL. Ofrecemos distintas versiones con y sin fusible de 20 a 1250 A en configuraciones abiertas y en envolvente.


Electronic Circuit Protection Modules

Electronic Circuit Protection Modules

Our Electronic Circuit Protection Modules protect the secondary circuits of 24V DC switched mode power supplies. These modules monitor both supply voltage and load currents, and enhance protection over standard thermomagnetic circuit breakers.


Portafusibles

Portafusibles

Los portafusibles ofrecen un medio seguro y conveniente para la instalación de fusibles clase CC, J y Midget. Estos portafusibles son excelentes para la protección de cables, cargas de motores pequeños y protección grupal de cargas de motores pequeños.


Protectores de motores de bajo voltaje

Protectores de motores de bajo voltaje

Los protectores de motores de bajo voltaje incluyen una amplia selección de relés de sobrecarga, protectores de motores en envolvente y sistemas de protección modular. Esta oferta de productos cubre relés bimetálicos y relés de sobrecarga de estado sólido, así como disyuntores de protección de motores.


Protectores de motores de voltaje medio

Protectores de motores de voltaje medio

Los protectores de motores de voltaje medio incluyen la protección de motores-alimentadores Boletín 857 y el relé de protección diferencial Boletín 865 para satisfacer sus requisitos de protección de motores y alimentadores.


Protectores de motor suplementarios

Protectores de motor suplementarios

Los protectores de motor suplementarios incluyen relés de monitoreo y sistemas de detección de fallo a tierra por arcos eléctricos.


Protectores contra sobretensión y filtros

Protectores contra sobretensión y filtros

Los protectores contra sobretensión y los filtros satisfacen las necesidades de requisitos de protección industriales de filtros y contra la sobretensión. Nuestros protectores contra sobretensión y filtros protegen variadores de motor, contactores, conmutación del banco de condensadores, entre otros. Se montan en panel o riel DIN.