Nuestra familia de variadores de frecuencia variable PowerFlex® ofrece un amplio rango de modos de control, características, opciones, empaquetado, voltajes globales y muchas clasificaciones de potencia. Esta cartera flexible está diseñada para mantenerlo conectado a sus operaciones y, en última instancia, mejorar la productividad. Los variadores de CA PowerFlex compactos ofrecen una solución rentable y de uso general para aplicaciones que requieren control de velocidad e integración sencilla al sistema. Los variadores de CA para arquitectura PowerFlex proporcionan un amplio conjunto de características y parámetros específicos de la aplicación. Estos variadores son ideales para aplicaciones que requieren control de velocidad, de par y/o posicionamiento.
Nuestros variadores de media tensión PowerFlex® pueden ofrecer el rendimiento que requiere su aplicación en un rango más amplio que nunca. Los variadores de CA PowerFlex 7000 están diseñados para cumplir con una amplia variedad de necesidades de la industria pesada y configuraciones de 2.4 a 6.6 kV. Estos variadores ofrecen una corriente de motor de hasta 720 A para motores de inducción o síncronos. Nuestros variadores PowerFlex 6000 cumplen con aplicaciones que requieren un control de motor de velocidad variable desde 2.2 kV hasta 11 kV, con una corriente de motor de hasta 680 A. Estos variadores fáciles de utilizar se adaptan perfectamente a aplicaciones de par variable, como bombas y ventiladores centrífugos autónomos sencillos. Independientemente de la ubicación de sus aplicaciones, o si tiene requisitos simples o complejos, los variadores de media tensión PowerFlex ofrecen una excelente solución.
Variadores de CC PowerFlex
Nuestros motores industriales son de alta calidad y soportan condiciones excepcionales tales como demandas térmicas y eléctricas extremas de aplicaciones de alto par y baja velocidad. Tenemos una amplia selección de motores de uso general y vectoriales con diseños que cumplen con NEMA Premium y vida útil de servicio y rendimiento de velocidad variable óptimos. También tenemos motores resistentes para utilizarse en ambientes difíciles.
Nuestro software para variadores PowerFlex® le brinda una manera fácil de configurar su variador de frecuencia variable. Seleccione la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades: DriveTools™, Connected Component Workbench, y, para su aplicación de control Logix, use el software Studio 5000 Logix Designer®. Cada herramienta de configuración de variadores proporciona una interface que facilita la programación, el mantenimiento y el funcionamiento de su variador PowerFlex.