Sensoren in Miniatur-Flachbauform

Unsere Sensoren in Miniatur-Flachbauform der Serie 871FM verfügen über ein Metallgehäuse und ausgewählte Modelle über ein Volledelstahlgehäuse für anspruchsvolle Anwendungsanforderungen. Die Sensoren in Miniatur-Flachbauform dienen zur Erkennung von kleinen Teilen oder können bei eingeschränktem Platz installiert werden.

Induktive Näherungssensoren der Serie 871FM in Miniatur-Flachbauform
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Ausgewählte Sensoren enthalten die integrierte IO-Link-Technologie zur Minimierung der Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität.
  • Robuste Modelle aus Volledelstahl mit Faktor-1-Abtastung/Schweißfeldimmunität für Einsätze unter rauen Bedingungen
  • Erweiterte Erfassungsbereiche für Metallausführungen ermöglichen die Montage in größerer Entfernung zum Ziel, dies verringert das Risiko von Beschädigungen.
  • Schaltfrequenzbereich von bis zu 5000 Hz
  • Kabel, Steckverbinder und Anschlusslitze mit M8- oder M12-Verkabelung
  • Modelle gemäß IP67 und IP69K verfügbar

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.
  • Sensorauswahltool: Sensoren nach Branche und Anwendung wählen.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Zu den typischen Anwendungsbereichen für Kunststoffsensoren in Miniatur-Flachbauform der Serie 871FM gehören zum Beispiel:

  • Automation
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Fördertechnik
  • Verpackungen
  • Spritzwasseranwendungen
  • Schweiß- und Stanz-Anwendungen

Product Application Library – Erfahren Sie in unserer Product Application Library, wie Kunden Sensorprodukte von Allen-Bradley eingesetzt haben.