Speicherprogrammierbare Micro870-Steuerungssysteme

Unsere speicherprogrammierbaren Micro870™-Steuerungen der Serie 2080 wurden für große eigenständige Maschinensteuerungsanwendungen entwickelt, die flexible Kommunikation und erweiterte E/A-Funktionen benötigen. Diese Steuerungen unterstützen bis zu 304 E/A-Punkte mit leistungsstarker E/A, Interrupts und PTO-Achssteuerung (Pulse Train Output) plus integriertem Ethernet-Port und E/A-Erweiterungsmodulen der Serie 2085.

Speicherprogrammierbare Micro870-Steuerungssysteme der Serie 2080
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Mit 24-Punkt-Steuerungen
  • Mit 280 KB Speicher, der bis zu 128 KB Benutzerdaten und bis zu 20.000 Programmschritte unterstützt
  • Inklusive 100-kHz-Hochgeschwindigkeitszählereingängen (HSC) bei 24-V-DC-Modellen
  • Integrierte Kommunikation über USB-Programmierport und nicht isolierte serielle Schnittstelle (für RS-232- und RS-485-Kommunikation) und Ethernet-Port
  • Unterstützt bis zu drei Micro800®-Steckmodule
  • Unterstützt bis zu acht E/A-Erweiterungsmodule und bis zu 304 E/A-Punkte
  • Bietet integrierte Achssteuerungsfunktionen mit Unterstützung für bis zu zwei Achsen mit PTO
  • Kommuniziert über EtherNet/IP™
  • Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -20 und 65 °C (-4 und 149 °F)

Zusätzliche Informationen

  • Entdecken Sie die Vorteile modularer Flexibilität im Video zu Micro870-Steuerungen im Überblick. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZH
  • Benötigen Sie Hilfe beim Einstieg mit unseren Micro800-Steuerungen und mit der Programmier- und Konfigurationssoftware Connected Components Workbench™? Sehen Sie sich diese Schulungsvideos an, um Informationen über Steckmodule und Anwenderprogrammierung zu erhalten. In diesen Videos erfahren Sie außerdem mehr zu den Funktionen unserer Micro800-Steuerungen.
  • Unsere Connected Components-Lösung bietet eine einfache und wirtschaftliche Kompaktsteuerung für Maschinenbauer kleiner eigenständiger Maschinen.
  • Das Rockwell Automation® PartnerNetwork™ bietet komplementäre Produktlösungen für Micro800-Steuerungen über das Encompass-Produktreferenzprogramm an.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die Connected Components Workbench-Software mit Microsoft Visual Studio® zur Programmierung Ihrer Micro870™-Steuerungen.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammenstellen.

Weitere Ressourcen

  • Firmware – Firmware für Micro870™-Steuerungen aus dem Product Compatibility and Download Center auswählen.
  • Beispielcode-Bibliothek – Von anderen Benutzern entwickelten Beispielcode herunterladen und Codeabschnitte bereitstellen, die für andere hilfreich sein können.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Typische Anwendungsbereiche für unsere Micro870™-Steuerungen:

Erfahren Sie mehr über die typischen Anwendungen für Micro870-Steuerungen im Video zu den Anwendungen für Micro870-Steuerungen. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZH

Anwenderberichte zu speicherprogrammierbaren Steuerungen: Website mit Anwenderberichten zum Einsatz von speicherprogrammierbaren Steuerungen von Allen-Bradley.