VersaView 5400-Industriecomputer

Unsere VersaView® 5400-Industriecomputer der Serie 6200 verfügen über eine offene Architektur für eine hohe Anwendungsflexibilität. Diese Computer haben einen Quad-Core-Intel-Atom-E3845-Prozessor und ein Solid-State-Laufwerk (SSD) mit 128 GB. Die Einheiten sind mit oder ohne integrierter Anzeige verfügbar. Die Displays verfügen über einen modernen, rahmenlosen und kapazitiven 10-Punkt-Multi-Touchscreen aus Glas.

VersaView 5400-Industriecomputer der Serie 6200
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Mit Quad-Core-Prozessor Intel Atom E3845, 4 GB RAM und SSD-Laufwerk mit 128 GB
  • Unterstützt die Betriebssysteme Windows 7, WES 7 und Windows 10

Ohne Bildschirm

  • Zwei Ausgänge für externe Displays
  • Betrieb bei Temperaturen von –20 bis 60 °C
  • Montageoptionen: Wand, VESA, DIN-Schiene, Regal und Maschine

Integrierter Bildschirm

  • Displaygrößen und -auflösungen:
    • 30,5 cm (12 in) Widescreen: 1280 x 800
    • 38,1 cm (15 in) und 48,3 cm (19 in) Widescreen: 1366 x 768
    • 55,9 cm (22 in) Widescreen: 1920 x 1080
  • Ein Ausgang für externes Display
  • Betrieb bei Temperaturen von 0 bis 50 °C
  • Montageoptionen: Schaltschrank und VESA
  • Rahmenloses Design mit kapazitiven 10-Punkt-Multi-Touchscreens

Zusätzliche Informationen

Erfahren Sie in diesem Video mehr über die Produktreihe VersaView 5000 mit Industrie-PCs.

ThinManager-Thin-Client-Software – Erfahren Sie, wie unsere ThinManager-Thin-Client-Management-Software Ihre Produkte verbessern kann und Anwendungsflexibilität und -effizienz ermöglicht.

Zertifizierungen

  • c-UL-us Listed
  • CE-Kennzeichen
  • C-Tick/RCM
  • RoHS für Europa und China
  • EAC
  • WEEE
  • KC (Koreanisch)

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammenstellen.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.