Klemmenleisten

Verbindungssysteme mit Klemmenleisten beinhalten IEC-Anschlüsse in Form von Federklemmen oder Schraubzwingen, IEC-Klemmenleisten-Zubehörteile, NEMA-Klemmen, NEMA-Klemmen-Zubehörteile, berührungssichere Klemmblöcke und Schaltschrankklemmen. Wir bieten viele Klemmenleistenprodukte wie Zweifach-Plug-In, Thermoelement, Abzweigungsverbindungs-Durchgriff, Erdung, Durchgriff als platzsparende Komponente, Sicherung, Sensor, Plug-In-Verbindung, Mehrfach-Schaltkreis, Mini, Einfach-Schaltkreis, Neutralleiter-Trennklemme, Isolierung usw.

IEC Push-in-Klemmen

IEC Push-in-Klemmen

Unsere Push-in-Klemmen bieten eine bessere Verdrahtung und eine höhere Anschlusssicherheit. Sie sind in einer Vielzahl von IEC-Blocktypen erhältlich. Dazu gehören innovative Stromverteilungsblöcke sowie Sensorblöcke mit zwei, drei und vier Schaltkreisen.


IEC-Reihenklemmen in Schraubausführung

IEC-Reihenklemmen in Schraubausführung

Unsere IEC-Reihenklemmen in Schraubausfürhung entsprechen anerkannten internationalen IEC-Normen. Unsere berührungssicheren Klemmen sind für die Montage auf einer DIN-Schiene konzipiert. Wir bieten eine große Auswahl IEC-Blöcke mit hoher Dichte von allgemeinen Durchgangsklemmen für Steuerklemmen bis zu Spezialblöcken für Erdung und Isolierung sowie Thermoelement-Blöcke für temperaturabhängige Prozesssteuerungsanwendungen.


IEC-Federkraft-Reihenklemmen

IEC-Federkraft-Reihenklemmen

Unsere IEC-Federkraft-Reihenklemmen bieten eine schraubenlose Anschlusslösung und damit eine schnelle und praktische Lösung für sichere und langlebige Verbindungen. Diese Blöcke mit hoher Dichte verringern die Verdrahtungszeit, minimieren den Fehlerbehebungsbedarf und können unter extremen Bedingungen eingesetzt werden. Der sichere Kontakt ist unter extremen Bedingungen wie bei Anwendungen mit Erschütterungen langlebig. Wir bieten 20 Arten von IEC-Federkraft-Reihenklemmen, einschließlich Erdung, Sicherung, Sensor, platzsparender Komponente, Miniaturausführung, Plug-In und Trennung.


NEMA-Klemmen

NEMA-Klemmen

NEMA-Klemmen ermöglichen die einfache Verdrahtung mit Schraubendrehern normaler Größen, eine einfache Sichtkontrolle der korrekten Position der Drähte und problemloses Markieren. Die meisten NEMA-Klemmen sind vollständig mit einem Arretierstück, Befestigungslasche und einer Abschlusswand auf einer Hohlschiene vormontiert und können herausgenommen werden. Wir bieten vier Typen von NEMA-Klemmen an: offene Konstruktion, Spannungsangabe, Sicherung und Trennschalter.


Berührungssichere NEMA- und IEC-Reihenklemmen

Berührungssichere NEMA- und IEC-Reihenklemmen

Unsere Produktfamilie berührungssicherer Reihenklemmen reicht von den offenen NEMA/EEMAC-Klemmenleisten bis hin zu voll funktionsfähigen Klemmenleisten nach IEC. Unsere berührungssicheren Klemmblöcke sind kompakt und verfügen über versenkte Klemmen. Sie verfügen über UL- und CSA-Zulassung sowie über CE-Konformität für die Verwendung in der Europäischen Union. Sie können zwischen elf Farben auswählen, um Schaltkreise einfach zu kennzeichnen. Neben den genormten Klemmenleisten auf Mehrfachschienen verfügen wir auch über eine große Palette an Sicherungsklemmenleisten und Trennschalter.


NEMA-Schaltschrankklemmen der Serie 1492

Schaltschrankklemmen

Unsere NEMA-Schaltschrank-Reihenklemmen der Serie 1492 werden normalerweise verwendet, wenn die Installation nur wenige Abschlüsse erfordert. Sie reduzieren die Einbauzeit und sind sofort nach der Montage anschlussfertig. Es ist keine Schiene erforderlich. Diese Klemmenleisten sind in vier Ausführungen und sieben Typen verfügbar.


Netzklemmleisten

Netzklemmleisten

Unsere Netzklemmleisten umfassen Optionen zur Klemmenbezeichnung. Alle Einheiten sind mit Anschlussmaßen versehen und die Drahtbereiche und Anzugsdrehmomente auf dem Produkt sind für die einfache Installation etikettiert. Sie können aus fünf Ausführungen von Netzklemmleisten auswählen: Mini-Klemmenleisten, offene Stromverteiler-Klemmenleisten, offene Durchgangs-/Spleiß-Klemmenleisten, geschlossene Stromverteiler-Klemmenleisten und Stromverteiler-Klemmenleisten mit UL 1953-Eintragung.


Bezeichnungssysteme

Bezeichnungssysteme

Wir bieten drei Kennzeichnungssysteme für Ihre industrielle Ausrüstung, Kabel und Reihenklemmen an. Das ClearMark™ Advanced-Bezeichnungssystem eignet sich ideal für hohe Druckvolumen im Dauerbetrieb. Das ClearMultiprint™-Bezeichnungssystem wurde für viele verschiedene Arten von Benutzern konzipiert, die Hochgeschwindigkeitsdruck, keine Trocknungszeit und ein kompaktes Befestigungsmaß benötigen. Das ClearPlot™-Bezeichnungssystem ermöglicht aufgrund seiner Robustheit und Flexibilität die teilweise Kennzeichnung von Karten oder die Markierung von bis zu drei Karten gleichzeitig und ist damit für Anwender mit kleinen und mittleren Volumen geeignet.